일반 정보 |
||
---|---|---|
주문 번호 | 2200000574 | |
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
|
양산: | now | |
액세서리 종류 | 렌즈 | |
액세서리 개발자 | Basler | |
제품 라인 | Premium | |
초점 거리 | 8.5 mm | |
렌즈 마운트 | C-mount | |
조리개 | F2.4 | |
조리개 유형 | manual | |
IR 차단 필터 | no | |
최대 이미지 서클 | 1.1'' |
Menu