브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm - 렌즈

C-마운트, 최대 이미지 써클 1.1", 고정 초점 거리 8.0mm, F2.0-F16의 F-스톱 설정 및 12MP 고해상도의 Basler 프리미엄 렌즈.

Basler 렌즈 제품군의 프리미엄 렌즈는 최대 해상도가 12MP이고 최대 센서 크기가 1.1”인 Basler 카메라와 완벽하게 호환됩니다.

Basler 프리미엄 제품군은 고해상도, 낮은 왜곡 및 최소 비네팅으로 우수한 품질의 이미지를 선사합니다. 따라서 Basler 프리미엄 렌즈는 초소형 구조 분석에 사용되는 초고해상도 카메라에 가장 적합합니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 렌즈 - Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm

일반 정보

주문 번호 2200000574
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 239.00 EUR 259.00 USD 239.00 EUR 29900.00 JPY 200.00 EUR
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
설계 샘플: Q2 2020
양산: Q2 2020
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Basler
제품 라인 Premium
초점 거리 8.0 mm
렌즈 마운트 C-mount
조리개 F2.4
조리개 유형 manual
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1.1"