Menu
렌즈
Basler Lens는 비전 애플리케이션에 필요한 샤프니스를 제공합니다
렌즈는 카메라 센서에 포착된 빛을 표현하며, 카메라 및 조명과 함께 이미지 품질을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 부적절한 렌즈를 선택할 경우 자칫 복구가 불가능한 화질 손상이라는 최악의 상황이 발생할 수 있습니다.
올바른 렌즈를 선택할 때 중요한 것은 필요한 이미징 성능, 즉 최적의 이미지 품질을 갖춘 고해상도와 가격 간의 균형입니다. 이미지 성능이 매우 우수할 경우 추가 이미지 분석 소프트웨어에서의 처리 시간이 단축되고 많은 경우 처음부터 가장 미세한 구조물을 분석할 수 있게 됩니다. 기본 이미징 성능과 평균적인 광학 오류가 수용 가능한 수준이거나 이러한 오류를 이미지 처리를 통해 실제로 수정할 수 있는 경우에는 가격 부담이 적은 렌즈를 사용하는 것이 더 좋습니다.
Basler는 두 가지 제품 계열을 통해 이미지 품질 측면에서 엄격한 기준 충족을 중시하거나 경쟁 압력으로 인한 비용 절감에 중점을 두고 있는 상황 모두에 대해 해답을 제시합니다. 스탠다드 제품 계열은 최고의 가성비를 자랑하며 기본 성능이 우수합니다. 프리미엄 제품 계열은 훨씬 더 높은 광학 해상도로 최적의 이미지 품질을 구현하면서도 가격 부담은 줄였습니다.
두 제품 계열 모두 1/2.5”에서 1.1”의 Basler 카메라에서 널리 사용되는 센서 이미지와 일반적인 초점 거리를 모두 지원합니다. 렌즈에는 C 마운트가 장착되어 있으며 어댑터를 사용하여 CS 마운트 카메라에서도 편리하게 사용할 수 있습니다.
액세서리 이름 | 제품 라인 | Camera series | Camera models | 액세서리 개발자 | 렌즈 마운트 | 최대 이미지 서클 | min focal length | 초점 거리 | min iris | max iris | 제품 준비 여부 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Lens C10-0814-2M-S f8mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C10-1214-2M-S f12mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 9|24 | 12.5 mm |
|
||||||
Basler Lens C10-1614-3M-S f16mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C10-2514-3M-S f25mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 25.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 35.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 50.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 5|8 | 8.5 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 9|24 | 12.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 9|24 | 16.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 25.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 35.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 50.0 mm | 양산: now |
|
|||||
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 0|4 | 4.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 25 | 25.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-0816-2M-S f8mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.6 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-0824-5M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-1216-2M-S f12mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-1224-5M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-1616-2M-S f16mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-3518-5M-P f35mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-5026-2M-S f50mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
||||||
Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
||||||
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M3514-MP F1.4 f35mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Computar Lens M7528-MP F2.8 f75mm 2/3" | Computar | C-mount | 2/3'' | 25 | 75.0 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.5 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f16mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f25mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.7 f35mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.8 f12mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Edmund Optics Lens CFFL F2.0 f50mm 2/3" | Edmund Optics | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M118B029528IR F2.8 f2.95mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 0|4 | 2.95 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M118B029528W F2.8 f2.95mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 0|4 | 2.95 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 0|4 | 4.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 0|4 | 4.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2" | Evetar | S-mount | 1/2'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B02118IR F1.8 f2.1mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 2.1 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 2.1 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 2.8 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 2.8 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 3.6 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 3.6 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 4.2 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 0|4 | 4.2 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B0818W F1.8 f8mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B1218W F1.8 f12mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens M13B1618W F1.8 f16mm 1/3" | Evetar | S-mount | 1/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 5|8 | 5.5 mm |
|
|||||||
Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 5|8 | 5.5 mm |
|
|||||||
Evetar Lens N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Evetar Lens N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8" | Evetar | S-mount | 1/1.8'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Fujinon Lens CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2" | Fujifilm | C-mount | 1.2'' | 9|24 | 12.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens CF16ZA-1S F1.8 f16mm 1.2" | Fujifilm | C-mount | 1.2'' | 9|24 | 16.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" | Fujifilm | C-mount | 4/3'' | 25 | 25.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3" | Fujifilm | C-mount | 4/3'' | 25 | 35.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3" | Fujifilm | C-mount | 4/3'' | 25 | 50.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens CF8ZA-1S F1.8 f8mm 1.2" | Fujifilm | C-mount | 1.2'' | 5|8 | 8.0 mm | 양산: now |
|
||||||
Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L) | Fujifilm | CS-mount | 1/3'' | 5|8 | 5.0 mm - 50.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 9|24 | 12.5 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM16HC F1.4 f16mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM35HC F1.4 f35mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM75HC F1.8 f75mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 25 | 75.0 mm |
|
|||||||
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1" | Kowa | C-mount | 1'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
|||||||
Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3" | Ricoh | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
|||||||
Tamron Lens (M13VG288IR) | Tamron | CS-mount | 1/3'' | 0|4 | 2.8 mm - 8.0 mm |
|
|||||||
Theia Lens (SL183A) | Theia | CS-mount | 1/3'' | 0|4 | 1.8 mm - 3.0 mm |
|
|||||||
Theia Lens (SL940A) | Theia | CS-mount | 1/2.5'' | 9|24 | 9.0 mm - 40.0 mm |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
추가 액세서리
올바른 제품을 찾는 방법
Basler는 시스템 구성 요소를 선택하는 데 도움이 되는 유용한 온라인 툴과 문서를 제공합니다. 물론 직접 상담도 받아보실 수 있습니다. 언제든지 연락 주세요!
작업에 적합한 렌즈를 찾는 방법
Basler 카메라에 적합한 렌즈를 찾아보세요! Basler는 초점 거리, 시야각, 작동 거리 또는 물체 크기와 같은 데이터를 기반으로 작업에 적합한 렌즈들을 추천합니다.
렌즈 셀렉터로 이동
작업에 맞는 올바른 비전 시스템을 구성하는 방법
비전 시스템 구성 어드바이저를 활용해 비전 시스템과 호환되는 구성 요소를 선택해 보세요. 카메라, 렌즈, 전원 및 데이터 케이블 그리고 기타 액세서리를 단계별로 선택할 수 있으며, 선택한 구성 요소 간의 호환성이 보장됩니다.
비전 시스템 구성 어드바이저로 이동