브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Power-I/O Cable M8 6p/open, 10 m - 입출력 케이블 / 전원 케이블

Basler 카메라 boost 및 ace 2의 I/O 포트 관리를 위한 M8 커넥터가 포함된 전원 입출력 케이블(10m). 이 케이블은 Basler ace 2 GigE의 전원 공급 장치로도 사용할 수 있습니다.

케이블의 카메라 쪽에는 M8 6핀 커넥터가 있습니다. 다른 쪽은 열려 있어 애플리케이션에 맞춰 케이블을 줄일 수 있습니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 입출력 케이블 / 전원 케이블 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 10 m

일반 정보

주문 번호 2200000296
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 34.50 EUR 39.70 USD 41.90 EUR 5240.00 JPY -1.00 EUR
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
설계 샘플: April 2020
양산: Q3 2020
액세서리 종류 입출력 케이블 / 전원 케이블
케이블 길이 10 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
작동 특성 static
인터페이스 I/O