브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

USB 3.0 Starter Kit ace 2 - Basler 스타터 키트

GigE 데이터 케이블, 삼각대 마운트 및 전원 입출력 케이블이 포함된 USB 3.0 ace 2 시작 키트

카메라, 키트, 작동 시작 – 연결만 하면 바로 작동합니다!

Basler USB 3.0 ace 2 시작 키트를 사용하면 USB 3.0 인터페이스가 제공되는 Basler ace 2카메라를 바로 실행하고 평가할 수 있습니다.

이 세트에는 여러분에게 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. USB 3.0 데이터 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터 또는 호스트 컨트롤러 카드에 연결합니다 ace 2 삼각대 마운트를 삼각대처럼 이용해 카메라를 제자리에 단단히 고정시킬 수 있습니다. 키트에 포함된 전원 입출력 케이블로 ace 2 USB 3.0 카메라를 트리거할 수 있습니다. 이 전원 입출력 케이블은 Basler ace 2 USB 3.0이 포함된 카메라의 전원 공급 장치에는 사용할 수 없습니다.

이 시작 키트에는 다음 구성 요소들이 포함되어 있습니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler 스타터 키트 - USB 3.0 Starter Kit ace 2

일반 정보

주문 번호 107986
설계 샘플: February 2020
양산: March 2020
액세서리 종류 Basler 스타터 키트
포함되어 있는 구성 요소
  • 케이블:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • 액세서리: Tripod Mount ace2

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m

주문 번호 2000033239
액세서리 종류 데이터 케이블
케이블 길이 3 m
카메라쪽 커넥터 USB 3.0 Micro B, locking screws
호스트쪽 커넥터 USB 3.0 Type A
작동 특성 static
인터페이스 USB 3.0

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

주문 번호 2200000315
설계 샘플: now
양산: now
액세서리 종류 ios-power
케이블 길이 5 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
작동 특성 static
인터페이스 I/O

Tripod Mount ace2

주문 번호 2200000314
설계 샘플: now
양산: now
액세서리 종류 카메라 마운트 어댑터
액세서리 개발자 Basler
크기 (L x W) 51 mm x 29 mm
마운팅 스레드 1/4" (DIN 4503)

호환 카메라