브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

GigE Starter Kit ace 2 - Basler 스타터 키트

GigE 데이터 케이블, 삼각대 마운트 및 추가 플러그가 있는 전원 입출력 케이블이 포함된 GigE ace 2 시작 키트.

카메라, 키트, 작동 시작 – 연결만 하면 바로 작동합니다!

Basler GigE ace 2 시작 키트를 사용하면 GigE 인터페이스가 제공되는 Basler ace 2카메라를 바로 실행하고 평가할 수 있습니다.

이 세트에는 여러분에게 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. GigE 데이터 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터 또는 GigE 카드에 연결합니다. ace 2 삼각대 마운트를 삼각대처럼 이용해 카메라를 제자리에 단단히 고정시킬 수 있습니다.

추가 플러그가 포함된 전원입출력 케이블로 ace 2 GigE에 전원을 공급하고 카메라의 입출력 장치를 이용해 트리거 할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 정보는 시작 안내서에서 확인할 수 있습니다. 추가 플러그가 포함된 전원 입출력 케이블은 이 시작 키트에서만 사용할 수 있습니다.

이 시작 키트에는 다음 구성 요소들이 포함되어 있습니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler 스타터 키트 - GigE Starter Kit ace 2

일반 정보

주문 번호 107985
양산: December 2019
액세서리 종류 Basler 스타터 키트
포함되어 있는 구성 요소
  • 케이블:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • 액세서리: Tripod Mount ace2

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m

주문 번호 2000030284
액세서리 종류 데이터 케이블
케이블 길이 5 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
작동 특성 static
인터페이스 GigE

Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m

주문 번호 2200000316
액세서리 종류 ios-power
액세서리 개발자 Basler
케이블 길이 3 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
작동 특성 static
인터페이스 I/O

Tripod Mount ace2

주문 번호 2200000314
설계 샘플: now
양산: December 2019
액세서리 종류 카메라 마운트 어댑터
액세서리 개발자 Basler
크기 (L x W) 51 mm x 29 mm
마운팅 스레드 1/4" (DIN 4503)