브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

CXP-12 Starter Kit boost - 비전 구성 요소 키트

CXP 데이터 케이블, 방열판 두 개, C-마운트 어댑터 및 트리거 케이블이 포함된 CXP-12 스타터 키트 boost

카메라, 키트, – 연결해 시작하세요!

Basler CXP-12 boost 스타터 키트는 귀하의 Basler boost 카메라 번들을 신속히 설치 및 평가할 수 있게 해 줍니다. 이 세트에는 여러분이 필요로 하는 모든 것들이 포함되어 있습니다. CoaXPress 데이터 케이블을 사용해 Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C에 카메라를 연결합니다. 포함되어 있는 방열판은 테스트 시나리오에서의 카메라를 충분히 냉각 상태로 유지할 수 있도록 보장합니다. C-마운트 렌즈 어댑터는 귀하의 C-마운트 렌즈를 부착하는 데 사용할 수 있으며 I/O 케이블은 카메라 트리거를 도와줍니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 비전 구성 요소 키트 - CXP-12 Starter Kit boost

일반 정보

주문 번호 107947
설계 샘플: September 2019
양산: Q4/2019
액세서리 종류 비전 구성 요소 키트
포함되어 있는 구성 요소
  • 케이블:
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
  • 액세서리:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

주문 번호 2200000315
설계 샘플: now
양산: Q4/2019
액세서리 종류 ios-power
케이블 길이 5 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
작동 특성 static
인터페이스 I/O

Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m

주문 번호 2200000321
설계 샘플: October 2019
양산: Q4/2019
액세서리 종류 데이터 케이블
케이블 길이 5 m
카메라쪽 커넥터 HD-BNC
호스트쪽 커넥터 HD-BNC
작동 특성 static
인터페이스 CoaXPress

Heat sink for Basler boost cameras

주문 번호 2200000317
설계 샘플: now
양산: Q4/2019
액세서리 종류 하우징 액세서리
하우징 크기 (L x W x H) 75 mm x 41.5 mm x 34 mm
내열성 2.8 K/W

C-mount for boost, racer

주문 번호 2000032041
액세서리 종류 렌즈 액세서리
액세서리 개발자 Basler
렌즈 액세서리 종류 Lens mount
적합한 렌즈 마운트 C-mount