브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

추가 액세서리

전원 공급 장치, 호스트 어댑터, 허브 및 스위치의 세심한 선택은 안정적인 비전 시스템 설치에 너무나 중요합니다. 이들 액세서리는 광범위한 애플리케이션에 적합하며 다양한 성능 사양을 갖고 있습니다. 우리 포트폴리오에는 카메라를 삼각대 나사에 쉽게 설치하는 데 도움이 되는 장착용 보조 장치와 전원 공급 장치도 포함되어 있습니다.

애플리케이션의 원활한 동작에 품질이 인증된 제품은 필수입니다. 다양한 구성 요소들은 Basler 테스트 절차를 거쳐 포트폴리오에 추가되기 전에 먼저 Basler의 까다로운 품질 검사 절차를 밟게 됩니다. 비전 시스템 개별 구성 요소에 대한 품질 검사를 넘어 전체 시스템에 대한 테스트와 측정도 수행합니다. 이를 위해 전체 시스템을 설치, 시운전 및 모니터링합니다. Basler는 검증된 프로토콜 분석 절차를 기반으로 자체적으로 고유한 테스트 절차를 개발해왔습니다.

필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 이름 포함되어 있는 구성 요소 Camera series Camera models 액세서리 종류 제품 준비 여부 i
Power Supply for Power over Ethernet (Rack) 전원 공급 장치
Spacer ring 0.5 mm, C-mount 렌즈 액세서리
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300, FBD 20mm 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
dart I/O boards (5 pieces) I/O 보드

dart I/O boards (5 pieces)

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

CS-mount to S-mount adapter 렌즈 액세서리
Power Supply for Power over Ethernet (Slot) 전원 공급 장치
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass 렌즈 액세서리
Spacer ring 0.1 mm, C-mount 렌즈 액세서리
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat 렌즈 액세서리
Power Supply 24V/40W, M12 8P 전원 공급 장치 양산: January 2020
Camera Bracket: 360 / 90 마운팅
dart mounting cover (1 piece) 마운팅
VisualApplets 3 Design Safety ProtectionID VisualApplet
VisualApplets 3 Parameters Translation VisualApplet
VisualApplets Libraries Segmentation and Classification Library (Blob) VisualApplet
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports 카메라 마운트 어댑터
dart I/O board starter kit I/O 보드

dart I/O board starter kit

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

Filter adapter for Basler Lens 4 mm 렌즈 액세서리
F-mount for boost, racer, Basler beat 렌즈 액세서리
Temperature Upgrade for microEnable 4 하우징 액세서리
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
VisualApplets 3 Design Safety RT License VisualApplet
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports 카메라 마운트 어댑터
WIBU Systems CodeMeter CmDongle Dongles
M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat 렌즈 액세서리
Spacer ring 1 mm, C-mount 렌즈 액세서리
Tripod Mount ace L GigE 카메라 마운트 어댑터
F-mount adapter for runner, sprint, L300 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
Tripod Mount ace L USB 카메라 마운트 어댑터
VisualApplets 3 Embedder VisualApplet
Basler SLP Strobe Controller 121040 컨트롤러
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V 하우징 액세서리
VisualApplets 3 IDE Software License VisualApplet
GigE Card PCIe AdLink GIE74 with PoE, 4 Ports 카메라 마운트 어댑터
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm 렌즈 액세서리
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports 카메라 마운트 어댑터
VisualApplets 3 Libraries JPEG Compression Library VisualApplet
Power Supply 24V/40W for ToF 전원 공급 장치
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost, racer, Basler beat 렌즈 액세서리
CS-mount to C-mount adapter 렌즈 액세서리

CS-mount to C-mount adapter

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

Lock Ring M12 렌즈 액세서리
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin 전원 공급 장치 양산: now
USB 3.0 Starter Kit ace 2
  • 케이블:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • 액세서리: Tripod Mount ace2
Basler 스타터 키트 설계 샘플: February 2020
양산: March 2020
V-mount adapter for runner, sprint, L300 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 전원 공급 장치
dart I/O adapter board mounting kit I/O 보드

dart I/O adapter board mounting kit

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

Tripod Mount aviator, runner, sprint 카메라 마운트 어댑터
Tripod Mount racer, Basler beat 카메라 마운트 어댑터
PoE Single Port Injector POE21U 전원 공급 장치
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side 카메라 마운트 어댑터
Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 전원 공급 장치
Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 전원 공급 장치
C-mount for boost, racer 렌즈 액세서리
Tripod Mount ace 카메라 마운트 어댑터
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V 하우징 액세서리
CXP-12 Starter Kit boost
  • 케이블:
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
  • 액세서리:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer
Basler 스타터 키트 설계 샘플: February 2020
양산: March 2020
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000 하우징 액세서리
Set of spare screws for Basler Lenses C125 렌즈 액세서리
GigE Starter Kit ace 2
  • 케이블:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • 액세서리: Tripod Mount ace2
Basler 스타터 키트 설계 샘플: February 2020
양산: March 2020
M58x0.75 to Basler V-mount 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
C-mount adapter for runner, sprint, L300 렌즈 액세서리 단종: Dec 2019
Spacer ring 0.2 mm, C-mount 렌즈 액세서리
VisualApplets 3 IDE Software Multi User License VisualApplet
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port 카메라 마운트 어댑터
Tripod Mount pilot 카메라 마운트 어댑터
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports 카메라 마운트 어댑터
VisualApplets 3 Expert VisualApplet
Tripod Mount ace2 카메라 마운트 어댑터 설계 샘플: now
양산: now
Power Supply 12V/2A, M5 4p 전원 공급 장치
Spacer ring CS-mount for Basler Lens 렌즈 액세서리

Spacer ring CS-mount for Basler Lens

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat 렌즈 액세서리
Heat sink for Basler boost cameras 하우징 액세서리 양산: now
Tripod Mount scout 카메라 마운트 어댑터
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports 카메라 마운트 어댑터
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports 카메라 마운트 어댑터
VisualApplets 3 Debugging VisualApplet

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리