Frontend Specs |
||
---|---|---|
주문 번호 | 108205 | |
액세서리 종류 | Dongles | |
액세서리 개발자 | Wibu-Systems | |
Interface | HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified | |
작동 온도 | 25 - 85°C | |
Housing Size (L x W x H) | 12 mm x 25 mm x 88 mm | |
무게(일반) | 6g | |
적합성 | RoHS, CE, WEEE |
Menu