브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Tripod Mount scout - 카메라 마운트 어댑터

Basler scout 카메라용 카메라 마운트

삼각대 스레드에 카메라를 마운트하기 위해 사용 가능한 제품입니다. 어댑터 플레이트에는 카메라 고정용 나사 4개가 함께 제공됩니다.

장바구니에 추가
카메라 마운트 어댑터 - Tripod Mount scout
  • 카메라 마운트 어댑터 - Tripod Mount scout

일반 정보

주문 번호 2000023894
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 15.00 EUR 19.22 USD 15.00 EUR ¥ 112.00
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역
액세서리 종류 카메라 마운트 어댑터
액세서리 개발자 Basler
크기 (L x W) 76 mm x 36 mm
마운팅 스레드 1/4" (DIN 4503)