브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Tripod Mount aviator, runner, sprint - 카메라 마운트 어댑터

Basler aviator, runner 및 sprint 카메라용 카메라 마운트

삼각대 스레드에 카메라를 마운트하기 위해 사용 가능한 제품입니다. 어댑터 플레이트에는 카메라 고정용 나사 2개가 함께 제공됩니다.

장바구니에 추가
  • 카메라 마운트 어댑터 - Tripod Mount aviator, runner, sprint

일반 정보

주문 번호 2000015984
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
액세서리 종류 카메라 마운트 어댑터
액세서리 개발자 Basler
크기 (L x W) 62 mm x 25 mm
마운팅 스레드 1/4" (DIN 4503)
value

데이터 시트

비전 구성 요소의 데이터 시트에는 개별 구성 요소의 기술 사양 및 특성에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

value
value
value