브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Heat sink for Basler boost cameras - 하우징 액세서리

방열판은 Basler boost 카메라용으로 설계되었으며 카메라 옆면이나 하단에 부착할 수 있습니다. 다른 방법으로 냉각하지 않을 경우 신뢰성 있는 카메라 냉각을 위해 카메라 하우징에 두 개의 방열판을 사용하는 것이 바람직합니다. 일치하는 나사가 포함되어 있습니다.

장바구니에 추가
하우징 액세서리 - Heat sink for Basler boost cameras
  • 하우징 액세서리 - Heat sink for Basler boost cameras

일반 정보

주문 번호 2200000317
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 14.00 EUR 17.93 USD 15.00 EUR ¥ 112.00
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역
액세서리 종류 하우징 액세서리
하우징 크기 (L x W x H) 75 mm x 41.5 mm x 34 mm
내열성 2.8 K/W
value

설명서

비전 구성 요소 섹션의 "설명서" 범주에는 제품 설명서 및 사용 권장 사항이 포함되어 있습니다. 이 문서는 제품의 올바른 설치 및 사용에 대한 정보뿐만 아니라 자세한 기술 정보도 제공합니다.

value
value
value