필터 있습니다. 0 개의 필터 가능한 모델이 있습니다. 있습니다. 0 개의 필터 가능한 모델이 있습니다. 인터페이스 전체 Camera Link 2.0 CoaXPress 1.0/1.1 GigE Camera Link HS 데이터 대역폭 전체 850 MB/s 2 x 6,25 Gbit/s 4 x 125 MB/s 1 x 6,25 Gbit/s 2 x 10 Gbit/s 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 전체 2 x SDR26 (miniCL) 2 x DIN 1.0/2.3 4 x RJ45 1 x DIN 1.0/2.3 2 x SFP 4 x DIN 1.0/2.3 2 x MDR26 케이블 길이 전체 <10 <40 <100 카메라 수 전체 ≤2 ≤4 ≤1 유연성 전체 사용자 정의 가능 매우 유연 시스템당 목표비용 전체 기존 방식 중간 높음 필터 다시 설정
있습니다. 0 개의 필터 가능한 모델이 있습니다. 있습니다. 0 개의 필터 가능한 모델이 있습니다. microEnable 5 marathon VCLx 세부 내역 microEnable 5 marathon VCLx 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL) 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon ACX-DP 세부 내역 microEnable 5 marathon ACX-DP 구성 CXP1-6; up to 2 cameras 데이터 대역폭 2 x 6,25 Gbit/s 커넥터 2 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon deepVCL 세부 내역 microEnable 5 marathon deepVCL 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL) 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable IV VQ4-GPoE 세부 내역 microEnable IV VQ4-GPoE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) PC 버스 인터페이스 PixelPlant Interface 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon ACL 세부 내역 microEnable 5 marathon ACL 구성 CL-base,CL-dual base,CL-medium,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL) 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon ACX-SP 세부 내역 microEnable 5 marathon ACX-SP 구성 CXP1-6; 1 camera 데이터 대역폭 1 x 6,25 Gbit/s 커넥터 1 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon AF2 세부 내역 microEnable 5 marathon AF2 구성 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 데이터 대역폭 2 x 10 Gbit/s 커넥터 2 x SFP 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon VCL 세부 내역 microEnable 5 marathon VCL 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL) 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 세부 내역 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 ironman VD8-PoCL 세부 내역 microEnable 5 ironman VD8-PoCL 구성 CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x MDR26 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 ironman AD8-PoCL 세부 내역 microEnable 5 ironman AD8-PoCL 구성 CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x MDR26 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon ACX-QP 세부 내역 microEnable 5 marathon ACX-QP 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon VF2 세부 내역 microEnable 5 marathon VF2 구성 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 데이터 대역폭 2 x 10 Gbit/s 커넥터 2 x SFP 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 marathon VCX-QP 세부 내역 microEnable 5 marathon VCX-QP 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable IV AQ4-GPoE 세부 내역 microEnable IV AQ4-GPoE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable IV VQ4-GE 세부 내역 microEnable IV VQ4-GE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) PC 버스 인터페이스 PixelPlant Interface 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 세부 내역 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가 microEnable IV AQ4-GE 세부 내역 microEnable IV AQ4-GE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45 제품 페이지로 이동 관심 목록에 추가 장바구니에 추가
microEnable 5 marathon VCLx 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon deepVCL 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable IV VQ4-GPoE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) PC 버스 인터페이스 PixelPlant Interface 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45
microEnable 5 marathon ACL 구성 CL-base,CL-dual base,CL-medium,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 marathon VCL 구성 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x SDR26 (miniCL)
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3
microEnable 5 ironman VD8-PoCL 구성 CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x MDR26
microEnable 5 ironman AD8-PoCL 구성 CL-full,CL-deca (80bit),Including non-Standard formats: Bilinear color 데이터 대역폭 850 MB/s 커넥터 2 x MDR26
microEnable IV VQ4-GE 구성 Single Link, LAG (specific protocol) PC 버스 인터페이스 PixelPlant Interface 데이터 대역폭 4 x 125 MB/s 커넥터 4 x RJ45
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D 구성 CXP1-6; up to 4 cameras 데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s 커넥터 4 x DIN 1.0/2.3