브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • pylon 카메라 소프트웨어 제품군 6.1의 새로운 기능

    릴리스 6.1는 Compression Beyond 지원, Linux x86에서의 CoaXPress 2.0 지원, 기능 창 개선 등 새로운 기능을 선보입니다.

    지금 pylon 다운로드

Windows용 pylon

pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Windows, Linux 또는 Mac을 사용하여 Basler 카메라를 실행할 수 있는 간편한 SDK와 드라이버 및 도구로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 활용해 최신 카메라 모델 및 기능에 무제한 액세스를 제공합니다.

pylon viewer 기능 스크린샷

pylon Windows 릴리스의 주요 특징 개요:

  • Basler CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision 및 Camera Link 카메라 무제한 지원 가능
  • Basler CoaXPress 2.0, GigE Vision 및 USB3 Vision 카메라용 버전 1.5 기반의 GenICam GenTL Producer
  • Basler GigE Vision 및 USB3 Vision 카메라용 Direct Show 및TWAIN 드라이버
  • Windows 10(32 및 64 비트)까지 현재 사용 중인 모든Windows 버전 지원
  • 데스크톱 및 임베디드 시스템 모두 맞춤형 제작 가능
  • 사용자 친화적인 GenICam 기반 SDK로 개발 비용 절감 및 장기간 투자 보호

여기에서Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군, 현행 릴리스 노트, pylon 설치 및 설정 가이드를 다운로드할 수 있습니다.

pylon 6 – 더 빠르고 작고 쉽습니다!

pylon 6―より速く、小さく、簡単に

더 빠르게: 최신 GenICam 기술 덕분에 이전의 GenICam 버전보다 훨씬 빠르게 카메라를 실행할 수 있습니다.

더 작게: pylon의 고급 아키텍처로 애플리케이션의 메모리 사용 공간이 최대한 작게 유지됩니다.

위의 두 가지 특징은 성능이 불만족스러운 시스템에 특히 유용합니다.

더 쉽게: 혁신적인 설치 컨셉트를 바탕으로 사용 경험이 없는 사용자라도 단 몇 번의 클릭만으로 pylon을 설치할 수 있습니다.

독창적이고 간편한 복사본 배포 기능 덕분에 pylon SDK를 사용하여 개발된 프로그램을 과거보다 훨씬 쉽게 최종 사용자에게 제공할 수 있습니다. 즉, pylon은 GenICam 기술을 기반으로하는 다른 제조업체의 머신 비전 소프트웨어 패키지와 충돌 없이 설치가 가능합니다.

pylon 기능 개요

  • 새 기능: Compression Beyond

    pylon을 사용하여 Compression Beyond 기능을 지원하는 카메라에서 이미지 손실이 없는 압축을 실행 및 구성하며 configuring losless and lossy compression in cameras 추가 처리 작업을 위해 획득한 압축 이미지를 압축 해제할 수 있습니다. Compression Beyond의 기능에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

    참고: Compression Beyond 기능은 일부 ace 2 Pro 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.

    추가 정보
  • 새 기능: 맞춤형 기능 트리 패널

    기본 기능 트리에는 현재 선택된 카메라 구성을위한 모든 기능이 제시됩니다.

    pylon에서는 맞춤형 기능 트리 패널을 생성하고 선택한 기능을 끌어놓기 하여 패널에 배치할 수 있습니다. 맞춤형 기능 트리 패널은 기본 기능 트리와 마찬가지로 pylon Viewer 내의 어느 곳에나 배치할 수 있습니다. pylon Viewer의 "창(Window)" 메뉴를 통해 맞춤형 기능 트리 패널을 숨기거나 표시할 수도 있습니다.In

    특정 상황에서 올바른 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 기능 트리에서 카메라 구성 작업과 관련된 활용 사례를 선택할 수 있습니다. 이러한 활용 사례를 선택하면 기능 트리에서 모든 관련 기능이 강조 표시되므로 해당 작업에 적합한 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다.

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    다운로드 양식으로 이동

    Sharpness Indicator
    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    다운로드 양식으로 이동

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    다운로드 양식으로 이동

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    다운로드 양식으로 이동

    추가 정보
  • 십자선 및 격자

    카메라 위치를 보정해 목표물을 완벽하게 촬영하려면 이미지에 십자선 또는 격자를 표시하십시오. 십자선 기능으로 크기와 위치를 동적으로 변경함과 동시에 바탕 픽셀 그레이 값을 토대로 표시 색상을 자동 보정할 수 있습니다. 격자 기능은 세 가지 서로 다른 등급의 스캐닝 정밀도로 제공되며 여러 대의 카메라나 목표물 위치를 동시 추적할 수 있습니다.

    십자선 및 격자
    추가 정보
  • pylon Viewer에서의 다국어 지원

    강력한 pylon Viewer를 영어 이외의 다른 언어로 사용하고 싶으신가요? 괜찮습니다! 새로운 언어 기능으로 이제 pylon Viewer를 중국어, 일본어 또는 한국어와 같은 다른 언어로도 이용할 수 있습니다. pylon Viewer의 옵션 아래에서 원하는 언어를 선택하고 친숙한 환경에서 Basler 카메라 확인을 시작하십시오.

    pylon Viewer에서의 다국어 지원
    추가 정보
  • MED ace 카메라용 Color Calibrator

    다양한 애플리케이션에서 트루 컬러 재현은 너무나 중요하지만 카메라 변수의 복잡한 구성으로 인해 비전 개발자들에게는 매우 어려운 문제로 남아 있습니다. Basler Color Calibrator를 이용하면 주어진 조명 상태에서 카메라 보정을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

    4단계 Color Calibrator는 색상 보정 절차를 안내해 MED ace 카메라 내에 있는 Basler의 강력한 12비트 컬러 파이프라인을 완벽히 활용할 수 있게 해 줍니다. 보정 프로세스는 자동 게인, 자동 노출, 화이트 밸런스, 색 변환 매트릭스, 색상 조절(색조, 새츄레이션) 그리고 감마와 같은 모든 카메라 기능을 활용해 단 몇 번의 클릭만으로 완벽한 색상 보정에 도달합니다!

    추가 정보
  • 사용하기 쉬운 카메라 제품 설명서 내장

    pylon Viewer에 바로 내장되어 있는 상황에 맞는 제품 설명서를 사용하면 카메라 평가 및 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉬워집니다! pylon Viewer에서 카메라 기능을 한 번만 클릭하면 HTML 기반 카메라 설명서의 기능 설명으로 바로 이어집니다. 더 이상 문서를 다운로드하거나 검색할 필요가 없습니다 – 그저 한 번 클릭만 하면 됩니다!

    C++, C# 그리고 C와 같은 지원되는 모든 프로그래밍 언어를 위한 프로그래밍 코드 예가 내장되어 있어 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉽습니다. 그저 코드를 복사해 자신의 애플리케이션에 삽입하고 컴파일하기만 하면 완료됩니다!

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • pylon viewer 에서의 카메라기능을 위한 다국어 지원

    카메라 기능 설명 및 툴팁을 영어 이외의 다른 언어로 표시하고 싶으십니까? 괜찮습니다! 업계에서 최초로 pylon Viewer를 위한 독특한 기능 설명서에서 이제 카메라 기능에 대한 다국어 지원이 제공됩니다! 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어 또는 스페인어와 같은 선호하는 언어를 선택하고 pylon이 기능 설명서 및 툴팁을 번역하도록 하십시오. 손쉬운 프로그래밍을 위한 샘플 코드도 사용 가능합니다.

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • The pylon SDK

    pylon SDK는 사용자 친화적이어서 사용자 스스로 카메라 애플리케이션을 개발하는 데 도움을 줍니다. 몇 줄만 입력하면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처한 뒤 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

    광범위한 설명서와 지원되는 모든 프로그래밍 언어(예: C, C++, C#, VB.Net)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션을 위한 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 큰 도움을 줍니다.

    추가 정보
  • GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager

    이 간단한 툴을 이용하면 귀하의 GigE 또는 USB 3.0 카메라가 지정된 대역폭 설정에서 귀하의 애플리케이션(예: pylon Viewer)에 모든 이미지를 안정적으로 전송할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 이런 방식으로 GigE 또는 USB 3.0 설정을 최적화함으로써 이미지 데이터 처리 속도 및 신뢰도를 극대화할 수 있습니다. 연결된 각각의 GigE 또는 USB 3.0 카메라의 이미지 데이터 전송으로 인한 부하를 계산해 모든 카메라가 사용 가능한 최대 대역폭을 이용해 오류 없이 이미지 데이터를 전송할 수 있습니다.

    GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager
    추가 정보
  • pylon 카메라 에뮬레이터

    실제 카메라를 갖고 있지 않은데 소프트웨어 개발을 시작하고 싶거나 여러 대의 카메라를 위한 애플리케이션을 개발하려는데 카메라가 부족한가요? 괜찮습니다! pylon 카메라 에뮬레이터를 사용하면 최대 256개의 카메라 에뮬레이터를 가동시킬 수 있습니다. 이미지 캡처 및 카메라의 기타 기본적인 기능들이 에뮬레이트됩니다. 카메라 에뮬레이터는 심지어 실제 카메라에는 없는 기능들도 제공합니다. 예를 들어 애플리케이션 시나리오에서 참조 이미지를 로드하여 화상 처리 알고리즘을 테스트할 수 있습니다. 이미지 캡처 또는 이미지 전송 중의 오류와 같은 특수 상황을 테스트하고 싶으신가요? 카메라 에뮬레이터를 사용하면 쉽습니다. 한 번만 클릭하면 아주 구체적인 이미지 오류들을 찾아낼 수 있습니다. pylon 프로그래머 설명서에서 카메라 에뮬레이터에 관한 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

    pylon 카메라 에뮬레이터
    추가 정보

pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 가장 잘 작동하는 모델은 무엇일까요?pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 가장 잘 작동하는 모델은 무엇일까요?

pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Basler ace, aviator, Basler beat, boost, dart, MED ace, pilot, scout, pulse, runner 및 racer 카메라 시리즈의 모든 모델에 적합합니다. pylonCamera Link 카메라의 구성만을 지원하며 이미지 수집 기능은 지원되지 않습니다. 또한 pylon는 Basler sprint 및 Basler L300 시리즈용 Camera Link 카메라를 지원하지 않습니다. 이 카메라에는 (CCT+) Camera Configuration Tool Plus 이 대신 제공됩니다..

각각의 pylon 버전은 다른 버전과 완전히 독립되어 있습니다. 상위 버전은 이전 소프트웨어 패키지를 업데이트한 것이 아닙니다! PC에서 구형 pylon 팩을 사용 중이라면 새 팩을 설치하지 마십시오. 소프트웨어를 pylon 구 버전과 함께 사용할 경우 업데이트 후 작동하지 않을 수 있습니다. pylon 최신 버전에서 이용 가능한 개선 사항에 관해 자세히 알아보려면 pylon 릴리스 노트도 읽어보시기 바랍니다.

여기에서 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군, 최신 릴리스 노트 그리고 pylon 설치 및 설정 안내서를 다운로드할 수 있습니다.

전체 제품군에 더해 Basler는 pylon 런타임 환경 및 별도의 USB, GigE- 및/또는 IEEE 1394 드라이버가 포함된 pylon 재배포 가능 패키지도 제공합니다. 최신 pylon 릴리스용 재배포 가능 패키지는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

pylon 카메라 소프트웨어 제품군에 관한 추가 정보를 보려면 다운로드 영역에서 우리 브로셔를 확인하시기 바랍니다.

제품 찾기

도움이 필요하신가요?

세일즈 문의

Basler 지원

pylon 은 Basler 카메라를 사용 할 때만 허용 됩니다. 자세한 정보는 여기 에서 확인하세요.