브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • macOS용 pylon - 새로운 버전 6.1.2 출시

    새로운 macOS용 pylon 릴리스(버전 6.1.2)는 새로운 기능을 제공합니다.

    지금 다운로드

macOS용 pylon

pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 사용하기 쉬운 SDK와 드라이버 및 툴로 구성된 소프트웨어 패키지로서 Windows, Linux 또는 macOS 운영 체제를 사용해 모든 종류의 Basler 카메라를 조작하는 데 이용할 수 있습니다. 이 버전은 최신 카메라 모델 및 기능에 대한 무제한 액세스를 제공합니다.

여기에서 Basler pylon macOS 소프트웨어, Read Me 그리고 pylon macOS 설명서를 모두 다운로드할 수 있습니다.

pylon macOS 릴리스 특징 개요:

  • Basler GigE 및 USB 3.0 카메라에 대한 무제한 지원
  • Basler GigE Vision 및 USB3 Vision 카메라용 버전 1.5 기반 GenICam GenTL 제조업체
  • GenICam 3.1 기술 기반
  • 64비트 x86 아키텍처 지원
  • 현재 버전 10.13(High Sierra), 10.14(Mojave) 및 Catalina(10.15)를 지원합니다.

비디오: pylon macOS

pylon 6 – 더 빠르고 작고 쉽습니다!

pylon 6―より速く、小さく、簡単に

더 빠르게: 최신 GenICam 기술 덕분에 이전의 GenICam 버전보다 훨씬 빠르게 카메라를 실행할 수 있습니다.

더 작게: pylon의 고급 아키텍처로 애플리케이션의 메모리 사용 공간이 최대한 작게 유지됩니다.

위의 두 가지 특징은 성능이 불만족스러운 시스템에 특히 유용합니다.

더 쉽게: 혁신적인 설치 컨셉트를 바탕으로 사용 경험이 없는 사용자라도 단 몇 번의 클릭만으로 pylon을 설치할 수 있습니다.

독창적이고 간편한 복사본 배포 기능 덕분에 pylon SDK를 사용하여 개발된 프로그램을 과거보다 훨씬 쉽게 최종 사용자에게 제공할 수 있습니다. 즉, pylon은 GenICam 기술을 기반으로하는 다른 제조업체의 머신 비전 소프트웨어 패키지와 충돌 없이 설치가 가능합니다.

  • 새 기능: Compression Beyond

    pylon을 사용하여 Compression Beyond 기능을 지원하는 카메라에서 이미지 손실이 없는 압축을 실행 및 구성하며 configuring losless and lossy compression in cameras 추가 처리 작업을 위해 획득한 압축 이미지를 압축 해제할 수 있습니다. Compression Beyond의 기능에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

    참고: Compression Beyond 기능은 일부 ace 2 Pro 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.

    추가 정보
  • 선명도 표시기

    렌즈 초점을 맞추느라 시간을 낭비하고 계신가요? pylon Viewer의 새로운 선명도 표시기를 사용하면 렌즈 초점 조정 작업이 매우 쉬워집니다! 렌즈에서 초점을 맞출 관심 영역을 정의하기만 하면 됩니다. 초점 링을 최소 및 최대 위치로 돌려 렌즈의 전체 초점 범위를 살펴보세요. 그리고 pylon 선명도 표시기의 선명도 측정을 통해 렌즈에 대한 완벽한 초점을 찾으세요.

    Sharpness Indicator
    추가 정보
  • 신규: GigE 동작 명령s가 쉬워졌습니다!

    트리거 케이블의 비용을 절약하면서도 다양한 GigE 카메라의 정확한 트리거링과 완벽한 동기화 기능을 활용할 수 있는 방법이 궁금하신가요? 동작 명령 및 예약된 동작 명령 (PTP, IEEE1588) 카메라기능과 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하면 이 작업을 쉽게 해결할 수 있습니다. pylon 뷰어의 새로운 동작 명령 창은 초보자뿐만 아니라 숙련된 개발자도 동작 명령 및예약된 동작 명령을 쉽게평가하고 자체 애플리케이션에서 구현할수 있도록 설계되었습니다.

    추가 정보
  • 신규: 비네팅 보정

    비네팅 아티팩트를 제거하기 위해 크기가 큰 고가의 렌즈를 사용하고 계신가요? 새로운 비네팅 보정 카메라 기능과pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하면 보다 작고 저렴한 렌즈으로도 비네팅 아티팩트를 방지할 수 있습니다. pylon 뷰어가 보정 값을 계산하여 카메라에 저장하도록 작업을 맡기세요. 그러면 카메라가 모든 이미지에 보정 값을 적용하면서 동시에 실시간 기능을 유지하고 애플리케이션에 최대 성능을 제공합니다. 그 결과 사용자는 렌즈를 비용 효율적으로 사용하고 전체 프로젝트 비용을 낮출 수 있습니다.

    참고: 비네팅 보정 기능은 일부 ace U 및 ace L 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.

    추가 정보
  • 막대 그래프 기능

    pylon Viewer의 새로운 막대 그래프 기능 덕분에 카메라 이미지 품질 평가가 쉬워집니다. 동적 이미지에서의 그레이 값 분포를 계산 및 표시하려면 막대 그래프 기능을 사용하십시오. 산술 평균 및 표준 편차뿐 아니라 최소 및 최대 그레이 값에 관한 정보도 자동으로 수집됩니다. 필요한 것은 막대 그래프의 로그 눈금 버전을 표시하기 위해 한 번 클릭하는 것뿐입니다. 중요한 부분을 보다 정밀하게 분석하려면 줌 및 팬 기능을 이용하십시오. 저장 및 복사 버튼을 누르면 막대 그래프 데이터를 저장할 수 있습니다(예: Microsoft Excel과 같은 다른 프로그램에서의 분석을 위해 CSV 파일로 저장).

    막대 그래프 기능
    추가 정보
  • 십자선 및 격자

    카메라 위치를 보정해 목표물을 완벽하게 촬영하려면 이미지에 십자선 또는 격자를 표시하십시오. 십자선 기능으로 크기와 위치를 동적으로 변경함과 동시에 바탕 픽셀 그레이값을 토대로 표시 색상을 자동 보정할 수 있습니다. 격자 기능은 세 가지 서로 다른 등급의 스캐닝 정밀도로 제공되며 여러 대의 카메라나 목표물 위치를 동시 추적할 수 있습니다.

    십자선 및 격자
    추가 정보
  • pylon Viewer에서의 다국어 지원

    강력한 pylon Viewer를 영어 이외의 다른 언어로 사용하고 싶으신가요? 괜찮습니다! 새로운 언어 기능으로 이제 pylon Viewer를 중국어, 일본어 또는 한국어와 같은 다른 언어로도 이용할 수 있습니다. pylon Viewer의 옵션 아래에서 원하는 언어를 선택하고 친숙한 환경에서 Basler 카메라 확인을 시작하십시오.

    pylon Viewer에서의 다국어 지원
    추가 정보
  • MED ace 카메라용 Color Calibrator

    다양한 애플리케이션에서 트루 컬러 재현은 너무나 중요하지만 카메라 변수의 복잡한 구성으로 인해 비전 개발자들에게는 매우 어려운 문제로 남아 있습니다. Basler Color Calibrator를 이용하면 주어진 조명 상태에서 카메라 보정을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

    4단계 Color Calibrator는 색상 보정 절차를 안내해 MED ace 카메라 내에 있는 Basler의 강력한 12비트 컬러 파이프라인을 완벽히 활용할 수 있게 해 줍니다. 보정 프로세스는 자동 게인, 자동 노출, 화이트 밸런스, 색 변환 매트릭스, 색상 조절(색조, 새츄레이션) 그리고 감마와 같은 모든 카메라 기능을 활용해 단 몇 번의 클릭만으로 완벽한 색상 보정에 도달합니다!

    추가 정보
  • 사용하기 쉬운 카메라 제품 설명서 내장

    pylon Viewer에 바로 내장되어 있는 상황에 맞는 제품 설명서를 사용하면 카메라 평가 및 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉬워집니다! pylon Viewer에서 카메라 기능을 한 번만 클릭하면 HTML 기반 카메라 설명서의 기능 설명으로 바로 이어집니다. 더 이상 문서를 다운로드하거나 검색할 필요가 없습니다 – 그저 한 번 클릭만 하면 됩니다!

    C++, C# 그리고 C와 같은 지원되는 모든 프로그래밍 언어를 위한 프로그래밍 코드 예가 내장되어 있어 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉽습니다. 그저 코드를 복사해 자신의 애플리케이션에 삽입하고 컴파일하기만 하면 완료됩니다!

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • Multilingual support for camera features in the pylon Viewer

    카메라 기능 설명 및 툴팁을 영어 이외의 다른 언어로 표시하고 싶으십니까? 괜찮습니다! 업계에서 최초로 pylon Viewer를 위한 독특한 기능 설명서에서 이제 카메라 기능에 대한 다국어 지원이 제공됩니다! 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어 또는 스페인어와 같은 선호하는 언어를 선택하고 pylon이 기능 설명서 및 툴팁을 번역하도록 하십시오. 손쉬운 프로그래밍을 위한 샘플 코드도 사용 가능합니다.

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • The pylon SDK

    pylon SDK는 사용자 친화적이어서 사용자 스스로 카메라 애플리케이션을 개발하는 데 도움을 줍니다. 몇 줄만 입력하면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처한 뒤 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

    광범위한 설명서와 지원되는 모든 프로그래밍 언어(예: C, C++, C#, VB.Net)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션을 위한 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 큰 도움을 줍니다.

    추가 정보
  • GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager

    이 간단한 툴을 이용하면 귀하의 GigE 또는 USB 3.0 카메라가 지정된 대역폭 설정에서 귀하의 애플리케이션(예: pylon Viewer)에 모든 이미지를 안정적으로 전송할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 이런 방식으로 GigE 또는 USB 3.0 설정을 최적화함으로써 이미지 데이터 처리 속도 및 신뢰도를 극대화할 수 있습니다. 연결된 각각의 GigE 또는 USB 3.0 카메라의 이미지 데이터 전송으로 인한 부하를 계산해 모든 카메라가 사용 가능한 최대 대역폭을 이용해 오류 없이 이미지 데이터를 전송할 수 있습니다.

    GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager
    추가 정보
  • pylon 기능 창의 검색 기능 및 즐겨 찾기 기능

    pylon 기능 창은 입력한 검색어가 포함된 이름으로 모든 카메라 기능을 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 검색 기능을 제공합니다. 카메라 평가가 진행되는 동안 검색된 기능을 즐겨 찾기에 추가하여 시간을 절약하세요. 탐색, 스크롤 또는 검색 작업이 단순해 집니다! 한 번 시도해 보세요.

    검색 및 즐겨찾기
    추가 정보
  • 이미지 자동 조절 기능

    또 하나의 매력적인 기능은 pylon Viewer의 새 이미지 자동 조절 버튼입니다. 이 버튼을 한 번 클릭하기만 하면 선택한 카메라의 컬러 및 밝기를 포함한 환경 구성이 자동으로 시작됩니다.

    추가 정보
  • pylon 카메라 에뮬레이터

    실제 카메라를 갖고 있지 않은데 소프트웨어 개발을 시작하고 싶거나 여러 대의 카메라를 위한 애플리케이션을 개발하려는데 카메라가 부족한가요? 괜찮습니다! pylon 카메라 에뮬레이터를 사용하면 최대 256개의 카메라 에뮬레이터를 가동시킬 수 있습니다. 이미지 캡처 및 카메라의 기타 기본적인 기능들이 에뮬레이트됩니다. 카메라 에뮬레이터는 심지어 실제 카메라에는 없는 기능들도 제공합니다. 예를 들어 애플리케이션 시나리오에서 참조 이미지를 로드하여 화상 처리 알고리즘을 테스트할 수 있습니다. 이미지 캡처 또는 이미지 전송 중의 오류와 같은 특수 상황을 테스트하고 싶으신가요? 카메라 에뮬레이터를 사용하면 쉽습니다. 한 번만 클릭하면 아주 구체적인 이미지 오류들을 찾아낼 수 있습니다. pylon 프로그래머 설명서에서 카메라 에뮬레이터에 관한 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

    pylon 카메라 에뮬레이터
    추가 정보

pylon 다운로드

pylon 다운로드
다운로드 섹션으로 이동
제품 찾기

도움이 필요하신가요?

세일즈 문의

Basler 지원