브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • pylon 카메라 소프트웨어 제품군 6.1의 새로운 기능

    릴리스 6.1는 Compression Beyond 지원, Linux x86에서의 CoaXPress 2.0 지원, 기능 창 개선 등 새로운 기능을 선보입니다.

    지금 pylon 다운로드
  • pylon 카메라 소프트웨어 제품군 소개

    새로운 비디오에서 최신 pylon 6 버전의 주요 내용을 확인해 보세요.

    지금 시청하세요!

Linux x86용 pylon

pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 사용이 간편한 SDK와 Windows, Linux 또는 macOS 운영 체제를 사용하는 모든 Basler 카메라 작동에 사용할 수 있는 드라이버 및 도구로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 활용하여 최신 카메라 모델 및 기능에 무제한으로 액세스할 수 있습니다.

pylon viewer 기능 스크린샷

pylon Linux x86 릴리스 특징 개요:

  • Basler CoaXPress 2.0 (64 bit), GigE Vision 및 USB 3.0 카메라 무제한 지원
  • Basler CoaXPress 2.0, GigE Vision 및 USB3 Vision 카메라를 위해 버전 1.5 기반을 기초로 한 GenICam GenTL Producer
  • BCON 카메라 구성 지원
  • 32비트 및 64비트 x86 아키텍처 지원
  • 임베디드 시스템뿐 아니라 데스크탑용으로도 특화됨
  • 개발 비용을 절감하고 장기적으로 투자를 보호하는 사용자 친화적인 GenICam 기반 SDK

GenTL 표준은 일반적으로 한 개 이상의 카메라를 찾아 주소를 지정하고 구성한 뒤 이미지를 캡처할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 Basler 카메라가 MathWorks MATLAB, MVTec HALCON 또는 STEMMER IMAGING Common Vision Blox같은 GenTL 표준을 지원하는 타사 소프트웨어 라이브러리를 통해서도 작동할 수 있음을 의미합니다. Basler의 오랜 경험과 고성능 드라이버에 대한 업계 최고의 전문 기술 덕분에 이것은 CPU 부하를 낮춤과 동시에 안정적이고 신뢰할 수 있으며 오류가 없는 이미지 전송을 가능케 합니다.

여기에서 Basler pylon Linux x86 소프트웨어, Read Me 그리고 pylon Linux x86 설명서를 다운로드할 수 있습니다.

최신 버전의 pylon Linux x86은 모든 최신 Linux 커널 버전에서 실행됩니다(LSB 4.1, 보다 구체적인 정보는 ReadMe 파일 참조).

pylon 6 – 더 빠르게, 더 작게, 더 쉽게!

pylon 6 – 더 빠르고 작고 쉽습니다!

더 빠르게: GenICam 덕분에 이전 GenICam 버전에 비해 약 4 배 더빠르게 카메라를 실행할 수 있습니다.

더 작게: pylon의 최첨단 아키텍처를 이용하여 애플리케이션의 메모리 풋 프린트가 최소한으로 유지됩니다.

위의 두 가지 특징은 모두 임베디드 시스템과 같은 저성능 시스템에 큰 이점을 제공합니다.

더 쉽게: 복제가 용이한 특별 배포 기능 덕분에 pylon SDK는 개발된 프로그램을 과거에 비해 훨씬 쉽게 최종 사용자에게 제공합니다. 런타임에 실제로 사용되는 pylon 파일을 대상 시스템에 복사하기만 하면 됩니다. 따라서 pylon 기반 애플리케이션을 가장 경제적인 방식으로 재배포할 수 있으며, 리소스를 최대한 절약할 수 있습니다. 또한 이러한 사본 배포 기능 덕분에 GenICam 기술을 바탕으로 다른 제조업체의 머신 비전 소프트웨어 패키지와 충돌없이 pylon을 설치할 수도 있습니다.

  • 새 기능: Compression Beyond

    pylon을 사용하여 Compression Beyond 기능을 지원하는 카메라에서 이미지 손실이 없는 압축을 실행 및 구성하며 configuring losless and lossy compression in cameras 추가 처리 작업을 위해 획득한 압축 이미지를 압축 해제할 수 있습니다. Compression Beyond의 기능에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

    참고: Compression Beyond 기능은 일부 ace 2 Pro 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.

    추가 정보
  • 새 기능: 맞춤형 기능 트리 패널

    기본 기능 트리에는 현재 선택된 카메라 구성을위한 모든 기능이 제시됩니다.

    pylon에서는 맞춤형 기능 트리 패널을 생성하고 선택한 기능을 끌어놓기 하여 패널에 배치할 수 있습니다. 맞춤형 기능 트리 패널은 기본 기능 트리와 마찬가지로 pylon Viewer 내의 어느 곳에나 배치할 수 있습니다. pylon Viewer의 "창(Window)" 메뉴를 통해 맞춤형 기능 트리 패널을 숨기거나 표시할 수도 있습니다.In

    특정 상황에서 올바른 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 기능 트리에서 카메라 구성 작업과 관련된 활용 사례를 선택할 수 있습니다. 이러한 활용 사례를 선택하면 기능 트리에서 모든 관련 기능이 강조 표시되므로 해당 작업에 적합한 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다.

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일, AVI 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 Windows형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Windows용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    추가 정보
  • 최신 MPEG-4 인코더를 사용한 pylon Viewer 녹화 기능

    카메라 라이브 뷰를 다양한 압축 또는 비압축 형식의 비디오 파일로 녹화하는 기능을 제공하는 것을 넘어 이 기능을 이용하면 여러 장의 단일 프레임을 PC의 하드 드라이브에 MP4 파일 또는 개별 프레임들로 구성된 슬라이드 쇼로 기록할 수도 있습니다. 더욱이, 녹화 속도를 변경해 타임랩스 비디오를 만들 수 있습니다.

    최신 MPEG-4 형식으로 비디오 파일을 녹화하려면 MPEG-4 Linux용 pylon 패키지를 추가 설치해야 합니다.

    다운로드 양식(Linux x86, 32비트)으로 이동
    다운로드 양식(Linux x86, 64비트)으로 이동

    추가 정보
  • 막대 그래프 기능

    pylon Viewer의 새로운 막대 그래프 기능 덕분에 카메라 이미지 품질 평가가 쉬워집니다. 동적 이미지에서의 그레이 값 분포를 계산 및 표시하려면 막대 그래프 기능을 사용하십시오. 산술 평균 및 표준 편차뿐 아니라 최소 및 최대 그레이 값에 관한 정보도 자동으로 수집됩니다. 필요한 것은 막대 그래프의 로그 눈금 버전을 표시하기 위해 한 번 클릭하는 것뿐입니다. 중요한 부분을 보다 정밀하게 분석하려면 줌 및 팬 기능을 이용하십시오. 저장 및 복사 버튼을 누르면 막대 그래프 데이터를 저장할 수 있습니다(예: Microsoft Excel과 같은 다른 프로그램에서의 분석을 위해 CSV 파일로 저장).

    막대 그래프 기능
    추가 정보
  • 십자선 및 격자

    카메라 위치를 보정해 목표물을 완벽하게 촬영하려면 이미지에 십자선 또는 격자를 표시하십시오. 십자선 기능으로 크기와 위치를 동적으로 변경함과 동시에 바탕 픽셀 그레이값을 토대로 표시 색상을 자동 보정할 수 있습니다. 격자 기능은 세 가지 서로 다른 등급의 스캐닝 정밀도로 제공되며 여러 대의 카메라나 목표물 위치를 동시 추적할 수 있습니다.

    십자선 및 격자
    추가 정보
  • pylon Viewer에서의 다국어 지원

    강력한 pylon Viewer를 영어 이외의 다른 언어로 사용하고 싶으신가요? 괜찮습니다! 새로운 언어 기능으로 이제 pylon Viewer를 중국어, 일본어 또는 한국어와 같은 다른 언어로도 이용할 수 있습니다. pylon Viewer의 옵션 아래에서 원하는 언어를 선택하고 친숙한 환경에서 Basler 카메라 확인을 시작하십시오.

    pylon Viewer에서의 다국어 지원
    추가 정보
  • MED ace 카메라용 Color Calibrator

    다양한 애플리케이션에서 트루 컬러 재현은 너무나 중요하지만 카메라 변수의 복잡한 구성으로 인해 비전 개발자들에게는 매우 어려운 문제로 남아 있습니다. Basler Color Calibrator를 이용하면 주어진 조명 상태에서 카메라 보정을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

    4단계 Color Calibrator는 색상 보정 절차를 안내해 MED ace 카메라 내에 있는 Basler의 강력한 12비트 컬러 파이프라인을 완벽히 활용할 수 있게 해 줍니다. 보정 프로세스는 자동 게인, 자동 노출, 화이트 밸런스, 색 변환 매트릭스, 색상 조절(색조, 새츄레이션) 그리고 감마와 같은 모든 카메라 기능을 활용해 단 몇 번의 클릭만으로 완벽한 색상 보정에 도달합니다!

    추가 정보
  • 사용하기 쉬운 카메라 제품 설명서 내장

    pylon Viewer에 바로 내장되어 있는 상황에 맞는 제품 설명서를 사용하면 카메라 평가 및 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉬워집니다! pylon Viewer에서 카메라 기능을 한 번만 클릭하면 HTML 기반 카메라 설명서의 기능 설명으로 바로 이어집니다. 더 이상 문서를 다운로드하거나 검색할 필요가 없습니다 – 그저 한 번 클릭만 하면 됩니다!

    C++, C# 그리고 C와 같은 지원되는 모든 프로그래밍 언어를 위한 프로그래밍 코드 예가 내장되어 있어 소프트웨어 개발이 그 어느 때보다 쉽습니다. 그저 코드를 복사해 자신의 애플리케이션에 삽입하고 컴파일하기만 하면 완료됩니다!

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • 카메라 기능 설명 및 툴팁을 영어 이외의 다른 언어로 표시하고 싶으십니까? 괜찮습니다! 업계에서 최초로 pylon Viewer를 위한 독특한 기능 설명서에서 이제 카메라 기능에 대한 다국어 지원이 제공됩니다! 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어 또는 스페인어와 같은 선호하는 언어를 선택하고 pylon이 기능 설명서 및 툴팁을 번역하도록 하십시오. 손쉬운 프로그래밍을 위한 샘플 코드도 사용 가능합니다.

    pylon 카메라 소프트웨어 제품군 자습서

    추가 정보
  • The pylon SDK

    pylon SDK는 사용자 친화적이어서 사용자 스스로 카메라 애플리케이션을 개발하는 데 도움을 줍니다. 몇 줄만 입력하면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처한 뒤 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

    광범위한 설명서와 지원되는 모든 프로그래밍 언어(예: C, C++, C#, VB.Net)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션을 위한 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 큰 도움을 줍니다.

    추가 정보
  • GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager

    이 간단한 툴을 이용하면 귀하의 GigE 또는 USB 3.0 카메라가 지정된 대역폭 설정에서 귀하의 애플리케이션(예: pylon Viewer)에 모든 이미지를 안정적으로 전송할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 이런 방식으로 GigE 또는 USB 3.0 설정을 최적화함으로써 이미지 데이터 처리 속도 및 신뢰도를 극대화할 수 있습니다. 연결된 각각의 GigE 또는 USB 3.0 카메라의 이미지 데이터 전송으로 인한 부하를 계산해 모든 카메라가 사용 가능한 최대 대역폭을 이용해 오류 없이 이미지 데이터를 전송할 수 있습니다.

    GigE 및 USB 3.0 카메라용 Bandwidth Manager
    추가 정보
  • 이미지 자동 조절 기능

    또 하나의 매력적인 기능은 pylon Viewer의 새 이미지 자동 조절 버튼입니다. 이 버튼을 한 번 클릭하기만 하면 선택한 카메라의 컬러 및 밝기를 포함한 환경 구성이 자동으로 시작됩니다.

    추가 정보
  • pylon 카메라 에뮬레이터

    실제 카메라를 갖고 있지 않은데 소프트웨어 개발을 시작하고 싶거나 여러 대의 카메라를 위한 애플리케이션을 개발하려는데 카메라가 부족한가요? 괜찮습니다! pylon 카메라 에뮬레이터를 사용하면 최대 256개의 카메라 에뮬레이터를 가동시킬 수 있습니다. 이미지 캡처 및 카메라의 기타 기본적인 기능들이 에뮬레이트됩니다. 카메라 에뮬레이터는 심지어 실제 카메라에는 없는 기능들도 제공합니다. 예를 들어 애플리케이션 시나리오에서 참조 이미지를 로드하여 화상 처리 알고리즘을 테스트할 수 있습니다. 이미지 캡처 또는 이미지 전송 중의 오류와 같은 특수 상황을 테스트하고 싶으신가요? 카메라 에뮬레이터를 사용하면 쉽습니다. 한 번만 클릭하면 아주 구체적인 이미지 오류들을 찾아낼 수 있습니다. pylon 프로그래머 설명서에서 카메라 에뮬레이터에 관한 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

    pylon 카메라 에뮬레이터
    추가 정보

더 쉬워진 임베디드 시스템용 소프트웨어 개발

표준 데스크탑 시스템에 비한 비용 상의 장점때문에 비전 애플리케이션용으로 임베디드 시스템의 매력은 점점 더 커지고 있습니다. 하지만 표준 시스템에 비해 임베디드 시스템용 소프트웨어 개발이 더 복잡해 비싼 경우가 많습니다.

pylon은 임베디드 시스템용 개발 프로세스를 단순화해 개발 비용 절감에 도움이 되며 이에 따라 임베디드 시스템용 소프트웨어 개발의 경제성을 위한 최대 비용을 줄여줍니다.

  • pylon은 다양한 운영 체제(Windows, macOS, Linux)와 프로세서 아키텍처(x86, ARM)를 지원하는데다 각각에 대해 동일한 API를 제공하기 때문에 표준 PC에서 애플리케이션 개발(예: 프로토타입 개발)을 쉽게 시작한 뒤 나중에 임베디드와 같은 다른 플랫폼에 코드 변경 없이 이식할 수 있습니다. 이미 존재하는 pylon 기반 코드를 데스크탑에서 임베디드 시스템으로 쉽게 마이그레이션할 수도 있습니다.
  • 어떤 카메라 인터페이스 기술(예: GigE, USB)을 사용하든 pylon은 항상 동일한 API를 제공합니다. 이로 인해 평가 및 프로토타입 단계에서 간단히 통합할 수 있는 플러그앤플레이 지원 카메라(예: USB3 Vision 인터페이스 지원 dart)로 개발을 시작한 뒤 나중에 임베디드 시스템에서 다른 인터페이스(예: BCON 인터페이스 지원 dart)로 전환할 수 있습니다. 이 전환에 필요한 것은 단지 몇 줄의 코드를 변경하는 것뿐입니다.

pylon 다운로드

pylon 다운로드
다운로드 섹션으로 이동
제품 찾기

도움이 필요하신가요?

세일즈 문의

Basler 지원