브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • 직관적인 로봇 프로그래밍

    drag&bot 소프트웨어를 이용해 단 몇 번의 클릭만으로 Basler 카메라를 설치하고 보정해 보세요.

drag&bot 로봇 소프트웨어에 통합된 Basler 카메라

지금까지 비전 구성 요소가 포함된 로봇을 프로그래밍하는 작업은 많은 중소기업에게 어려운 과제였습니다. 이를 위해서는 일반적으로 제조업체별 로봇 프로그래밍 언어에 대한 지식과 로봇에 대한 지식을 모두 갖추고 있어야 했습니다. 이제는 drag&bot 소프트웨어 가 산업용 로봇의 프로그래밍을 단순화합니다. 사용자는 소프트웨어의 그래픽 사용자 인터페이스에서 마우스로 끌어 놓기하여 개별 기능 블록을 선택하고 컴파일하여 프로그램 순서를 정의할 수 있습니다.

Basler 카메라는 로봇 운영 체제(ROS) 용 pylon 카메라 드라이버 를 통해 로봇 소프트웨어에 통합됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 drag & bot 소프트웨어 에 통합할 경우, Basler 2D 카메라를 로봇 애플리케이션에 쉽게 포함시킬 수 있습니다.

이점

로봇 프로그래밍은 매우 복잡하고 시간과 비용이 많이 소요되어 소규모 기업이 비전 구성 요소와 로봇을 함께 사용하기가 매우 어려웠습니다. 이제 drag&bot 소프트웨어로 프로그래밍을 단순화하여 전문 인력에 높은 비용을 지불하지 않고도 로봇 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 산업용 로봇의 설정, 프로그래밍 및 작동을 간소화하는 소프트웨어
  • 몇 번의 클릭만으로 Basler 카메라 설치 및 보정 가능
  • drag&bot의 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 화상 처리 기능 이용 가능
  • 로봇 작업에 적합한 직관적인 조작 및 입력 보조 장치(마법사)

drag&bot 소프트웨어 – 직관적인 로봇 프로그래밍

제품 비디오

drag&bot 덕분에 전문 지식이 없는 생산 직원도 로봇을 사용할 수 있습니다. drag&bot 제품 비디오에서 소프트웨어의 기능과 장점을 확인해 보세요.

보정

몇 번의 클릭만으로 구성 요소 관리자에 Basler 카메라를 설치할 수 있으며 이해하기 쉬운 단계별 지침을 사용하여 이미지를 보정할 수 있습니다..

조작 패널

조작 패널에서 다양한 카메라 변수를 설정할 수 있습니다. drag & bot 소프트웨어에서 선명도, 노출 시간 또는 게인을 직접 제어하십시오..

Basler 카메라 추천

세계적인 고품질 산업용 카메라 제조업체인 Basler는 다양한 카메라와 그에 적합한 액세서리로 구성된 포트폴리오를 고객에게 제공합니다. 고객은 기술 및 예산 요구 사항에 맞는 비전 구성 요소를 확인할 수 있습니다.

귀하의 로봇 작업에 맞게 Basler ace 시리즈 중에서 엄선된 모델을 추천합니다. 이 모델들은 작고 가벼운 디자인 속에 높은 충격 저항과 뛰어난 안정성 및 신뢰성을 갖추고 있습니다.

ace 시리즈는 USB 3.0 및 GigE 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다. USB 3.0은 높은 대역폭을 구현하며 간편한 플러그앤플레이 솔루션으로 최적의 기능을 선사합니다. GigE는 최대 100m의 장거리를 위한 비용 효율적인 단일 케이블 솔루션을 제공합니다. 모든 모델은 모노와 컬러 중에서 선택할 수 있습니다.

acA1440-220um

acA1440-220um

해당이 ace USB 3.0 모델은 227fps에서 1.6MP를 제공하며 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 글로벌 셔터로 모션 아티팩트를 방지할 수 있어 산업용 로봇 작업에서 카메라를 효과적으로 사용할 수 있습니다.

acA1440-73gm

acA1440-73gm

해당이 ace USB 3.0 모델은 227fps에서 1.6MP를 제공하며 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 글로벌 셔터로 모션 아티팩트를 방지할 수 있어 산업용 로봇 작업에서 카메라를 효과적으로 사용할 수 있습니다.

acA3088-57um

acA3088-57um

해당이 ace USB 3.0 모델은 6MP 및 59fps를 제공하며 탁월한 가성비를 보장합니다.

롤링 셔터는 소형 광학 크기에서 높은 해상도를 제공하므로 비용이 절감됩니다. 이 카메라는 고정된 물체를 감지하고 검사하는 데 이상적입니다.

acA3088-16gm

acA3088-16gm

해당이 ace GigE 모델은 6MP 및 16fps를 제공하며 탁월한 가성비를 보장합니다.

롤링 셔터는 소형 광학 크기에서 높은 해상도를 제공하므로 비용이 절감됩니다. 이 카메라는 고정된 물체를 감지하고 검사하는 데 이상적입니다.

왜 drag&bot에 주목해야 할까요?

비전 시스템이 포함된 산업용 로봇은 설정, 프로그래밍 및 작동이 복잡하여 소기업들이 활용하기가 매우 어려웠습니다. 슈투트가르트에있는 Fraunhofer 제조 엔지니어링 및 자동화 연구소(IPA)의 분사인 drag and bot GmbH는 초보 사용자도 활용할 수 있는 로봇 소프트웨어를 통해 이러한 과제를 해결합니다. 이 회사의 목표는 스마트폰처럼 쉬운 산업용 로봇을 프로그래밍하는 것입니다. 슈투트가르트에 본사를 둔 이 회사는 웹 기반 소프트웨어인 drag&bot를 통해 회사의 비전에 한 걸음 더 가까워지고 있습니다.

사용자는 그래픽 사용자 인터페이스를 이용해 마우스로 끌어 놓기하여 재사용 가능한 기능 블록에서 프로그램 시퀀스를 만들 수 있습니다. 이제 더 이상 제조업체별 로봇 프로그래밍 언어 또는 로봇에 대한 특별한 지식이 필요하지 않습니다.

온라인에서 drag&bot 소프트웨어를 방문하여 로봇 프로그래밍 및 비전 구성 요소 통합 작업을 간소화해 보세요.

drag&bot 소프트웨어 웹 사이트 방문하기