손쉬운 카메라 설정
기본 기능 창에는 현재 선택한 카메라의 구성을 위한 모든 기능이 나열됩니다. pylon에서는 사용자 정의 기능 창을 생성하고 pylon 뷰어 안의 어느 위치에나 자유롭게 배치할 수 있습니다.

Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Basler 카메라에서 최상의 이미지를 얻기 위한 강력한 도구로 구성되어 있습니다. 카메라 설정 및 평가를 위한 핵심 도구는 pylon 뷰어입니다. pylon 뷰어는 비네팅 보정, 선명도 표시기, 대역폭 관리기 등과 같은 다양한 기능을 제공하며, 개발을 통해 Basler 카메라의 기능을 어떻게 다룰 수 있는지 쉽게 확인하도록 도와줍니다. 또한 pylon은 네트워크 및 USB 연결 구성을 위한 도구를 제공합니다.
기본 기능 창에는 현재 선택한 카메라의 구성을 위한 모든 기능이 나열됩니다. pylon에서는 사용자 정의 기능 창을 생성하고 pylon 뷰어 안의 어느 위치에나 자유롭게 배치할 수 있습니다.
pylon Viewer에 직접 통합된 상황별 제품 설명서 덕분에 카메라 평가 및 소프트웨어 개발 작업이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다! pylon 뷰어의 카메라 기능을 한 번만 클릭하면 여러 프로그래밍 언어에 대한 샘플 코드 등 기능에 대한 설명들을 바로 확인할 수 있습니다.
pylon Viewer의 사용자 인터페이스와 고유 한 기능 설명서는 다양한 언어로 제공됩니다. 카메라 기능 설명을 확인하기 위해 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어 또는 스페인어 중 선호하는 언어를 선택하세요.
최대 이미지 데이터 처리량 및 안정성 측면에서 GigE 또는 USB 3.0 설정을 최적화하세요. 이미지 데이터 전송으로 인해 발생하는 부하를 연결된 각 GigE 또는 USB 3.0 카메라에 대해 보정할 수 있어 모든 카메라가 가능한 최대 대역폭을 활용하여 이미지를 전송할 수 있습니다.
선명도 표시기를 사용하면 렌즈의 초점을 맞추는 작업이 매우 간단해 집니다! 렌즈 초점을 맞추려는 관심 영역을 정의하기만 하면 됩니다. 초점 링을 최소 및 최대 위치로 돌려 렌즈의 전체 초점 범위를 순환시키고 렌즈에 적합한 초점을 찾아보세요.
트리거 케이블 관련 비용을 절감하면서도 Action Command 및 Scheduled Action Command 카메라 기능을 사용하여 트리거링을 정교하게 하고 여러 GigE 카메라에 대한 완벽한 동기화를 구현할 수 있습니다.
비네팅 보정 카메라 기능과 pylon 뷰어를 사용할 경우, 크기가 더 작고 가격 부담이 적은 렌즈로도 비네팅 아티팩트를 제거할 수 있습니다. pylon 뷰어가 보정값을 계산하고 카메라에 저장하기만 하면 됩니다. 이러한 작업만으로 카메라는 애플리케이션에 최대 성능을 제공하면서 실시간 기능을 유지하여 모든 이미지에 보정값을 적용합니다.
참고: 비네팅 보정 기능은 일부 ace U 및 ace L 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.
진정한 색상 재현은 다양한 애플리케이션에서 중요하지만 카메라 변수 구성이 복잡하여 비전 개발자에게는 여전히 어려운 작업입니다. pylon 뷰어의 색상 보정기를 사용하면 특정 조명 설정에 대해 쉽고 빠르게 카메라의 색상을 보정할 수 있습니다.
Basler의 pylon은 애플리케이션 소프트웨어에 통합하기 위한 SDK, 카메라 평가 및 설정을 위한 구성 도구, 안정적인 연결을 위한 드라이버 및 GenTL 프로듀서라는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
pylon SDK는 가장 일반적인 프로그래밍 언어로 학습이 용이한 API를 제공하며, 초보자도 쉽게 이용할 수 있어 최고의 생산성을 보장합니다.
자세한 내용 확인하기Windows, Linux, macOS 및 Android에 적합한 안정적이고 검증된 드라이버, Gen<I>Cam 및 GenTL을 통한 손쉬운 인터페이스. 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능.
자세한 내용 확인하기이제 Basler pylon 소프트웨어를 활용하여 모바일 Android 시스템의 애플리케이션에도 Basler 컴퓨터 비전 포트폴리오를 사용할 수 있습니다.
기사로 이동새로운 macOS용 pylon 릴리스(버전 6.1.2)는 새로운 기능을 제공합니다. 주요 특징을 확인하세요. Basler의 인기 솔루션 macOS용 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이제 최신 버전 6.1.2에서 사용할 수 있습니다. 이 버전은 이전에 Windows 및 Linux 버전에서만 사용할 수 있었던 많은 기능을 사용자에게 제공합니다. 새 버전은 macOS Catalina(10.15)에서도 실행됩니다.
기사로 이동새로운 pylon 6.1 릴리스가 출시되었습니다. 여기에는 ace 2 Pro 카메라에서의 이미지 압축을 위한 Compression Beyond 기능, Linux x86 에서의 CoaXPress 2.0 지원 및 pylon 뷰어의 기능 창 개선 등의 변경 사항이 포함되어 있습니다.
기사로 이동이전에는 비전 구성 요소가 포함된 로봇프로그래밍은 대부분 오직 로봇 전문가만이 수행할 수 있었습니다. 하지만 이제는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 drag & bot 소프트웨어에 통합되어 로봇 작업에서도 Basler 2D 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 직관적으로 사용할 수 있습니다.
기사로 이동