80% 시간 절약
연구에 따르면 독립적인 개발자는 다른 유사한 API로 동일한 작업을 수행할 경우 소요되는 시간의 20%도 되지 않는 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있었습니다

pylon SDK는 학습하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스를 제공하고 애플리케이션의 생산성과 안정성을 높여줍니다. 각 SDK는 모든 종류의 기능을 위한 수많은 코드 샘플과 함께 제공되며 종합적인 개발자 문서가 포함되어 있습니다. pylon SDK는 C++, .Net/C#, C 및 Java와 같은 여러 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다.
연구에 따르면 독립적인 개발자는 다른 유사한 API로 동일한 작업을 수행할 경우 소요되는 시간의 20%도 되지 않는 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있었습니다
프로그래밍 범위가 줄어들고 애플리케이션 개발 작업이 간소화되어 오류 검색도 크게 단순해집니다. 수많은 잠재적 장애 요인들을 처음부터 완벽히 방지할 수 있습니다.
pylon API를 사용할 경우, USB 카메라를 사용하여 Windows에서 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있으며, 해당 애플리케이션은 Linux 기반 ARM 환경에서 테스트되고 GigE 카메라와 함께 사용됩니다. 따라서 pylon은 임베디드 애플리케이션 개발에 매우 적합합니다.
pylon API는 GenICam 표준을 기반으로 합니다. GenICam의 복잡한 세부 사항은 pylon API로 요약됩니다. 표준에 대한 구체적인 지식이 없어도 개발 과정에서 GenICam의 이점을 활용할 수 있습니다.
pylon의 사본 배포 개념을 통해 간단한 파일 복사만으로 애플리케이션에 사용되는 모든 필수 pylon 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 그 결과, 시간을 절약하고 배포 프로세스에서 불필요한 복잡성을 제거할 수 있습니다.
Basler의 pylon은 애플리케이션 소프트웨어에 통합하기 위한 SDK, 카메라 평가 및 설정을 위한 구성 도구, 안정적인 연결을 위한 드라이버 및 GenTL 프로듀서라는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
손쉬운 카메라 평가 및 비네팅 보정, 선명도 표시기, 대역폭 관리기 등 카메라에서 최상의 이미지를 얻기 위한 강력한 도구
자세한 내용 확인하기Windows, Linux, macOS 및 Android에 적합한 안정적이고 검증된 드라이버, Gen<I>Cam 및 GenTL을 통한 손쉬운 인터페이스. 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능.
자세한 내용 확인하기이제 Basler pylon 소프트웨어를 활용하여 모바일 Android 시스템의 애플리케이션에도 Basler 컴퓨터 비전 포트폴리오를 사용할 수 있습니다.
기사로 이동새로운 macOS용 pylon 릴리스(버전 6.1.2)는 새로운 기능을 제공합니다. 주요 특징을 확인하세요. Basler의 인기 솔루션 macOS용 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이제 최신 버전 6.1.2에서 사용할 수 있습니다. 이 버전은 이전에 Windows 및 Linux 버전에서만 사용할 수 있었던 많은 기능을 사용자에게 제공합니다. 새 버전은 macOS Catalina(10.15)에서도 실행됩니다.
기사로 이동새로운 pylon 6.1 릴리스가 출시되었습니다. 여기에는 ace 2 Pro 카메라에서의 이미지 압축을 위한 Compression Beyond 기능, Linux x86 에서의 CoaXPress 2.0 지원 및 pylon 뷰어의 기능 창 개선 등의 변경 사항이 포함되어 있습니다.
기사로 이동이전에는 비전 구성 요소가 포함된 로봇프로그래밍은 대부분 오직 로봇 전문가만이 수행할 수 있었습니다. 하지만 이제는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 drag & bot 소프트웨어에 통합되어 로봇 작업에서도 Basler 2D 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 직관적으로 사용할 수 있습니다.
기사로 이동