다양하게 선택 가능한 인터페이스
pylon을 사용할 경우 USB3 Vision, GigE Vision, CoaxPress 및 Camera Link를 통해 카메라를 연결할 수 있습니다. 임베디드 시스템의 경우 LVDS 및 MIPI 용 BCON도 지원됩니다.

Basler 카메라가 최상의 상태로 작동할 수 있도록 pylon은 다양한 인터페이스 선택에 최적화된 드라이버 세트를 제공합니다. pylon의 드라이버는 선택한 인터페이스에 관계없이 Basler 카메라가 빠르고 안정적이고 작동하며 실시간 품질을 제공할 수 있도록 보장합니다.
pylon을 사용할 경우 USB3 Vision, GigE Vision, CoaxPress 및 Camera Link를 통해 카메라를 연결할 수 있습니다. 임베디드 시스템의 경우 LVDS 및 MIPI 용 BCON도 지원됩니다.
비교 연구에서 pylon은 지연 및 지터 측면에서 뛰어난 성능을 보여 실시간 애플리케이션에서도 안정적인 이미지 획득에 적합한 것을 입증했습니다.
Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 대부분의 인터페이스를 지원하는 GenTL 프로듀서로 구성되어 애플리케이션을 표준화된 방식으로 pylon 드라이버에 직접 연결할 수 있습니다.
GenTL 프로듀서는 USB3 Vision, GigE Vision, CoaxPress 및 MIPI용 BCON에 사용할 수 있습니다.
pylon의 GenTL 프로듀서는 Compression Beyond 기능을 지원하는 카메라에서 손실 및 비손실 압축 이미지를 자동으로 압축 해제합니다.
참고: Compression Beyond 기능은 일부 ace 2 Pro 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.
Basler의 pylon은 애플리케이션 소프트웨어에 통합하기 위한 SDK, 카메라 평가 및 설정을 위한 구성 도구, 안정적인 연결을 위한 드라이버 및 GenTL 프로듀서라는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
손쉬운 카메라 평가 및 비네팅 보정, 선명도 표시기, 대역폭 관리기 등 카메라에서 최상의 이미지를 얻기 위한 강력한 도구
자세한 내용 확인하기pylon SDK는 가장 일반적인 프로그래밍 언어로 학습이 용이한 API를 제공하며, 초보자도 쉽게 이용할 수 있어 최고의 생산성을 보장합니다.
자세한 내용 확인하기이제 Basler pylon 소프트웨어를 활용하여 모바일 Android 시스템의 애플리케이션에도 Basler 컴퓨터 비전 포트폴리오를 사용할 수 있습니다.
기사로 이동새로운 macOS용 pylon 릴리스(버전 6.1.2)는 새로운 기능을 제공합니다. 주요 특징을 확인하세요. Basler의 인기 솔루션 macOS용 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이제 최신 버전 6.1.2에서 사용할 수 있습니다. 이 버전은 이전에 Windows 및 Linux 버전에서만 사용할 수 있었던 많은 기능을 사용자에게 제공합니다. 새 버전은 macOS Catalina(10.15)에서도 실행됩니다.
기사로 이동새로운 pylon 6.1 릴리스가 출시되었습니다. 여기에는 ace 2 Pro 카메라에서의 이미지 압축을 위한 Compression Beyond 기능, Linux x86 에서의 CoaXPress 2.0 지원 및 pylon 뷰어의 기능 창 개선 등의 변경 사항이 포함되어 있습니다.
기사로 이동이전에는 비전 구성 요소가 포함된 로봇프로그래밍은 대부분 오직 로봇 전문가만이 수행할 수 있었습니다. 하지만 이제는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 drag & bot 소프트웨어에 통합되어 로봇 작업에서도 Basler 2D 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 직관적으로 사용할 수 있습니다.
기사로 이동