브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • 현미경 검사용 Basler PowerPack 학습 자료

    개봉 및 소프트웨어 설치

    재생 버튼을 눌러주세요

Basler 현미경 검사 소프트웨어

Basler 현미경 검사용 PowerPack에 포함된 이미지 획득 및 분석 기능을 위한 전문적인 현미경 검사 소프트웨어

Basler 현미경 검사 소프트웨어는 Basler 현미경 검사용 PowerPack의 또 다른 핵심 요소입니다. Basler의 현미경 검사 카메라와 이 소프트웨어는 카메라 제어, 이미지 획득, 처리 및 분석 작업에 적합합니다. 교육용 연구 또는 일상적인 연구와 산업 환경에서 모니터링, 문서화 및 기록 보관을 위한 이상적인 솔루션으로 활용될 수 있는 이 소프트웨어의 이점을 알아보세요.

생명 과학, 재료 과학, 생물 의학 또는 산업 연구에서 보다 까다로운 현미경 검사 애플리케이션을 위한 이미징 솔루션이 필요하신가요? 보정, 측정, 주석(어노테이션) 또는 가상 컬러링과 같은 고급 소프트웨어 기능을 활용할 수 있습니다. 색조, 채도, 밝기, 컨트래스트, 감마 및 게인 컨트롤과 같은 고급 이미지 강화 기능 및 색상 조정 옵션을 사용하여 탁월한 색상 재현을 달성하세요. 이 소프트웨어는 개별 워크플로우에 따라 손쉽게 맞춤형 조절이 가능합니다.

폭넓은 소프트웨어 기능

  • 색조, 채도, 밝기, 컨트래스트, 감마 및 게인 컨트롤
  • 보정, 측정 및 주석(어노테이션)
  • 초점 향상 및 자동/수동 노출
  • 목표 밝기 조정을 위한 노출 보정
  • 선택된 조명 사전 설정 및 화이트 밸런스
  • 초점 심도를 위한 특수한 선명도 알고리즘
  • Top-GUI 형광 사전 설정을 통한 가상 컬러링
  • 스테레오 현미경의 줌 레벨 지원

손쉬운 설치 및 이용 가능성

  • 실시간 라이브 뷰가 있는 직관적이고 사용자 정의 가능한 사용자 인터페이스
  • 손쉬운 이미지 획득 및 스탠다드 화상 처리
  • 형광 애플리케이션을 위한 빛 방출 감소와 편안한 눈을 위한 다크 스킨 인터페이스
  • 포괄적인 도움말 도구
  • 다국어 사용자 인터페이스(영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 일본어, 중국어, 러시아어)
  • 지원되는 운영 체제: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – 32 비트 및 64 비트
  • 카메라 설정 저장 및 복구

Basler 현미경 검사 소프트웨어의 주요 특징:

  • 형광 애플리케이션용 다크 스킨 모드

    Basler는 단순히 형광 애플리케이션에 가장 적합한 카메라만을 제공하지 않습니다. 현미경 검사 PowerPack에 포함된 Basler 현미경 검사 소프트웨어는 장비를 사용하는 전문 작업자까지 고려합니다. Basler 현미경 검사 소프트웨어의 그래픽 사용자 인터페이스를 다크 스킨 모드로 전환하여 디스플레이에서 시료로 방출되는 빛을 줄일 수 있습니다. 또한 이 기능은 어두운 환경에서 작업할 때 사용자가 느끼는 시각적 피로와 스트레스를 줄여줍니다.

    자세히 알아보기
  • 형광 애플리케이션용 색상 사전 설정 버튼

    Basler는 형광 이미징을 보다 편리하게 하고 사용자의 소중한 시간을 절약하기 위해 가장 일반적인 형광 표지자에 대한 색상 사전 설정 기능을 통합했습니다. 빠른 액세스를 위해 이러한 사전 설정을 카메라 설정 바로 아래에 배치했으며 한 번의 클릭으로 활성화할 수 있습니다. 이러한 사전 설정은 표준 설정으로서 녹색, 빨간색, 파란색 및 주황색으로 제공됩니다.

    그러나 사용자는 자신의 요구 사항에 맞게 색상 사전 설정을 구성하고 색상 그라데이션의 구분을 다시 정의할 수도 있습니다. 이러한 가상 컬러링 기능이 사용된 이미지는 다른 애플리케이션에서의 추가 처리를 위해 그레이스케일 이미지로 유지하거나 소프트웨어 창에서 보이는 컬러 이미지로 저장할 수 있습니다.

    자세히 알아보기
  • 속도 저해 없이 이미지를 최적화하는 선명화 기능

    Basler 현미경 검사 소프트웨어에는 초점 심도에 맞게 이미지를 최적화하는 업계 최초의 선명화 기능이 포함되어 있습니다. 확대율이 높은 경우, 사용자는 초점을 맞추기 위해 하나의 깊이 수준을 선택합니다. 그 결과 다른 이미지 영역은 흐린 상태가 유지됩니다. 이제 사용자는 특허 받은 알고리즘을 통해 전체 이미지를 더 선명하게 볼 수 있습니다. 이 인 카메라(in-camera) 이미지 최적화 기능은 다른 제조업체의 제품과 달리 작동 과정에서 카메라 속도나 실시간 이미지 전송 기능에 영향을 미치지 않습니다.

    자세히 알아보기
  • 노출 보정

    Basler 현미경 검사 소프트웨어 사용자는 자동 노출 상태에서 이 자동 기능의 목표 밝기를 조정할 수 있습니다. 더욱 밝고 반짝이는 흰색이 필요한 때에는 오프셋을 기본값으로 설정할 경우 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다. 이미지의 과잉 새츄레이션 또는 과잉 노출을 방지하기 위해 기본값을 사용하거나 기본값보다 더 낮게 설정할 수 있습니다. 설정을 저장하면 사용자의 소중한 시간이 절약됩니다.

    자세히 알아보기
  • 입체 현미경 지원

    입체 현미경의 경우 확대 수준을 변경하는 드롭다운 메뉴가 구현되어 메뉴 표시줄에 배치되었습니다. 이 기능을 사용 하면 선택한 입체 현미경의 설정에 따라 줌 레벨을 원활하게 조정할 수 있습니다. 확대율은 1배 줌부터 최대 13.5배 줌까지 지원되며 작은 단위로 조절할 수 있습니다.

    자세히 알아보기

다운로드 - Basler 현미경 검사 소프트웨어

Basler 현미경 검사 소프트웨어를 지금 다운로드하여 Basler 현미경 검사 카메라로 실행해 보세요. 이 소프트웨어는 Basler의 다른 카메라나 다른 제조업체에서 생산된 카메라와는 호환되지 않습니다.

Basler 현미경 검사 소프트웨어 다운로드

현미경 검사용 Basler PowerPack

현미경 검사를 위한 맞춤형 다용도 카메라 패키지!

지금 확인해 보세요

다운로드 – 현미경 검사 소프트웨어

다운로드 – 현미경 검사 소프트웨어
지금 다운로드

카메라 종류 검색하기

제품 찾기

현미경 검사용 Basler PowerPack

현미경 검사용 Basler PowerPack

현미경 검사를 위한 맞춤형 다용도 카메라 패키지!

지금 확인해 보세요

도움이 필요하신가요?

영업 관련 문의

Basler 영업 팀