브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기
  • Basler CoaXPress 2.0 솔루션으로 새로운 세계 탐험

    Basler의 폭넓은 CoaXPress 제품 포트폴리오는 더욱 속도로 확장을 거듭하고 있습니다. CoaXPress 2.0 세계를 통해 머신 비전의 새로운 세계를 탐험해 보세요.

    Basler CoaXPress 2.0 세계에 대한 비디오 시청하기

시스템을 위한 모든 CoaXPress 2.0 구성 요소 – 더욱 강력해진 성능, 더욱 낮아진 복잡성

높은 대역폭 애플리케이션을 위한 정교한 비전 시스템을 구축하세요. Basler는 카메라, 인터페이스 카드, 평가 키트, 소프트웨어 라이브러리, 렌즈, 케이블 및 기타 액세서리 등 모든 CoaXPress(CXP-12) 구성 요소 를 부담 없는 시스템 및 구현 비용으로 제공합니다.

CoaXPress 2.0을 통한 놀라운 대역폭 구현

장거리에 걸친 대량 데이터를에 훨씬 더 강력한 전송 능력을 제공하는 이점을 누려보세요. 표준화되고 완벽하게 조화되는 구성 요소를 간편하게 구현할 수 있어 시스템 비용을 통제할 수 있습니다. CoaXPress 구성 요소의 손쉬운 구현은 플러그 앤 플레이 설치가 보장됩니다.

  • 긴 케이블 길이 옵션에 맞는 높은 대역폭(채널당 12.5Gbps)
  • 최신 CMOS 센서 세대로 향상된 프레임 속도 및 이미지 품질
  • 수많은 작업 분야의 실시간 애플리케이션에서 사용
  • 새로운 하드웨어 생성 및 모든 구성 요소에 대한 단일 SDK을 통해 복잡성 감소 – 간단하고 빠른 구현
  • 인터페이스 카드에서 이미지 사전 처리 가능
  • 시스템 설계의 유연성 강화
  • Camera Link 또는 CXP 1.1.1 이미지 처리 시스템의 완벽한 업그레이드
  • 폭넓은 펌웨어 기능 세트
  • 전송된 메가픽셀당 비용 대폭 절감

Basler의 CoaXPress 세계

Basler CoaXPress 2.0 세계가 강력한 소프트웨어를 포함하여 정밀하게 조정된 시스템 구성 요소를 통해 새로운 기술 세계를 선보입니다. 통합 및 시스템 비용을 낮추세요! Basler가 30년 넘게 머신 비전 분야에서 확보한 경험을 토대로 CXP-12 성능으로 새로운 세계를 탐험해 보세요.

솔루션 구성 요소에 대해 자세히 알아보려면 이미지의 숫자를 클릭하세요.

카메라

카메라

boost CXP-12 카메라 시리즈는 CoaXPress 2.0을 통해 뛰어난 이미지 품질과 빠른 전송을 구현합니다. 카메라에 맞는 CXP-12 인터페이스 카드로 손쉬운 구현의 이점을 누려보세요.

boost 카메라 시리즈 알아보기

렌즈

C- 및 F-마운트가 탑재된 Basler 렌즈는 가장 까다로운 애플리케이션에 대해 비용 최적화된 최상의 품질을 제공하며 해상도와 속도가 매우 높은 모든 카메라에 이상적입니다.

적합한 렌즈 확인하기

인터페이스 카드

boost 카메라용으로 특별히 개발된 CXP-12 인터페이스 카드는 완벽한 보완 요소이자 CoaXPress 세계를 탐험할 수 있는 손쉬운 출발점입니다.

인터페이스 카드 알아보기

케이블

표준화된 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 탑재된 견고한 CoaXPress 케이블은 산업용으로 이용 가능하며 비용 효율적입니다. CXP 2.0을 사용하면 보다 적은 수의 케이블로 더욱 높은 대역폭을 활용할 수 있습니다. CoaXPress 케이블을 사용하면 카메라의 트리거링 및 전원 공급도 보장됩니다.

CXP-12 동축 케이블

소프트웨어

pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 공통 SDK로 사용하여 CXP-12 구성 요소(카메라 및 인터페이스 카드)를 쉽게 구현하고 추가 소프트웨어 구성 요소를 절약합니다.

단일 SDK인 pylon

애플리케이션을 위한 CXP-12 솔루션

조화로운 CXP-12 구성 요소로 구성된 Basler의 다양하고 완전한 솔루션을 통해 탁월한 가성비로 최적의 고성능 이미지 처리 시스템을 찾을 수 있습니다. 애플리케이션 예시를 통해 편리한 비전 시스템 구성 어드바이저에서 제안하는 적절한 구성에 액세스할 수 있습니다. 구성 요소를 추가하거나 제거하여 권장 구성을 손쉽게 요구 사항에 맞출 수도 있습니다.

사용 중인 애플리케이션을 위한 Basler의 CXP-12 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으십니까? Basler 영업 팀에 문의하면 친절하게 관련 정보와 지원을 제공해 드리겠습니다.

Basler 전문가에 문의하기

CoaXPress 2.0 특징

CXP-12는 부담없는 투자 비용으로 까다로운 애플리케이션을 수행하기 위한 성능 표준입니다.

  • 4개 채널에서 최대 50Gbps의 높은 대역폭으로 최신 CMOS 센서 세대(해상도 및 속도)의 이점을 최대한 활용
  • 뛰어난 전송 길이
  • 견고한 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 탑재된 유연하고 경제적인 산업용 표준 케이블
  • 실시간 기능/낮은 지연 시간
  • 멀티 카메라 및 인터페이스 카드 설정
  • CoaXPress 1.1.1(CXP-6)과 동일한 데이터 양에 대한 케이블 수를 절반으로 감소
  • 시스템 복잡성 감소, 설치 단순화(플러그 앤 플레이)
  • 단 하나의 케이블로 PoCXP(Power over CoaXPress)와 함께 트리거링
  • 구현 및 총 시스템 비용 관리 가능

CoaXPress에 대한 추가 정보

CoaXPress에 대해 더 자세히 싶으십니까? Basler의 CoaXPress 2.0 정보 자료를 통해 언제나 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 여기에서 CXP-12에 대한 백서, 활용 사례, 브로슈어 및 기타 중요하고 흥미로운 문서들을 확인할 수 있습니다.

필터 표시

    추가로 궁금한 점이 있으십니까?

    Basler의 CoaXPress 전문가가 친절하게 도와 드립니다.

    Basler 영업 팀에 문의하기 Basler 지원 팀에 문의하기