브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

네트워크 및 주변 장치

멀티 카메라 이용 작업의 데이터 안정성

복잡한 멀티 카메라 작업 설정에서 USB 3.0 허브 또는 기가비트 이더넷 스위치와 같은 추가 주변장치 사용은 필수입니다. 그러나 안정적인 카메라 시스템 설계를 위해서는 모든 네트워크 컴포넌트가 적합하고 완벽하게 조화를 이루어 올바른 성능이 보장되어야 합니다.

소비자용 제품을 사용할 경우 고장 발생 위험이 높아 산업용 등급의 제품 선택이 요구됩니다. 이는 안정적인 전원 공급 장치뿐만 아니라 이미지 및 제어 신호 전송에 필요한 데이터 안정성을 유지로 이어집니다.

Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0, 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다. 이러한 부분은 장기적인 가용성과 함께 안전하고 안정적인 비전시스템에 필요한 다양한 요구사항을 충족시킵니다.

주요 장점

  • 최고의 가성비
  • 카메라와 주변장치 간의 완벽한 호환성
  • CE, RoHS 3, UL 등의 국제 표준 규정 준수
  • 장기 가용성

네트워크 및 주변장치 선택 시 고려사항

  • 이미지 및 제어 신호 전송 데이터의 안정성
  • 전원 공급 장치의 안정성
  • EMC 등의 현상 보호
  • 산업용 표준 적용 제품 이용
필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 종류 Camera series Camera models 모델명 액세서리 종류 제품 준비 여부 i
전원 공급 장치 PoE Single Port Injector POE29-1AT6 전원 공급 장치
전원 공급 장치 Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 전원 공급 장치 단종: LTB 03/2023
전원 공급 장치 Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 전원 공급 장치
전원 공급 장치 Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 전원 공급 장치
전원 공급 장치 Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm 전원 공급 장치
전원 공급 장치 Power Supply 24V, HRS HR10A, 4p 전원 공급 장치
전원 공급 장치 Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin 전원 공급 장치
허브 USB 3 Hub (5Gbps), 4-Port side by side 허브

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리

올바른 제품을 찾는 방법

Basler는 시스템 구성 요소를 선택하는 데 도움이 되는 유용한 온라인 툴과 문서를 제공합니다. 물론 직접 상담도 받아보실 수 있습니다. 언제든지 연락 주세요!

비전시스템 구성 어드바이저

작업에 맞는 올바른 비전 시스템을 구성하는 방법

비전 시스템 구성 어드바이저를 활용해 비전 시스템과 호환되는 구성 요소를 선택해 보세요. 카메라, 렌즈, 전원 및 데이터 케이블 그리고 기타 액세서리를 단계별로 선택할 수 있으며, 선택한 구성 요소 간의 호환성이 보장됩니다.

비전 시스템 구성 어드바이저로 이동