Menu
Basler dart 카메라 모듈 – 작고 가볍고 유연하지만 매우 높은 효율성
의료 및 생명 과학 애플리케이션을 위해 공간을 절약할 수 있는 고성능 카메라 모듈을 찾고 계신가요? 임베디드 비전 포트폴리오에서 최적의 제품을 만나볼 수 있습니다. Basler dart는 작지만 강력한 기능의 카메라 모듈입니다. 실험실 프로세스 자동화부터 눈 기능 진단까지 다양한 애플리케이션에 이상적인 대안입니다. Basler dart는 Sony가 제작한 2가지 고성능 센서 IMX334 및 IMX392을 활용하여 우수한 품질의 이미지를 제공합니다.
Basler의 임베디드 비전 포트폴리오는 임베디드 비전 키트와 AI 비전 솔루션 키트로 더욱 강력해 집니다.
Basler dart 관련 제품 모음

Basler dart
작고 유연한 보드 레벨 디자인의 Basler의 카메라 모듈은 수많은 이미지 처리 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다. 그 비결은 공간 요구 사항 최소화, 가벼운 무게, 낮은 전력 소비 그리고 최적의 이미지 품질입니다.
dart 카메라 시리즈로 이동
Basler 임베디드 비전 키트
Basler의 임베디드 비전 키트는 최적의 조화를 이루는 구성 요소를 통해 임베디드 비전 시스템을 쉽게 시작하도록 도와줍니다. 3가지 유형의 임베디드 비전 키트 중에서 요구 사항에 맞게 선택할 수 있습니다.
임베디드 비전 키트로 이동
Basler AI 비전 솔루션 키트
AI 비전 솔루션 키트 dart 카메라 모듈은 클라우드 연결 기능을 갖춘 개발 키트입니다. 비전 시스템에서 AI 기반 IoT 애플리케이션을 테스트할 수 있습니다. 예를 들어 클라우드 서비스에 대한 액세스를 통해 인공 신경망을 로드하거나 훈련시킬 수 있습니다.
AI 비전 솔루션 키트로 이동
Basler dart 카메라 모듈로 1시간 만에 COVID-19 테스트 완료
빠른 속도, 안정성, 비용 효율성 - 실험실 테스트는 COVID-19 시대뿐만 아니라 언제라도 이러한 요소를 종합적으로 충족해야 합니다. Fluxergy 회사는 한 시간 내에 테스트 결과를 제공하는 Basler dart 카메라 모듈을 갖춘 휴대용 전자동화(sample-to-answer) 실험실 플랫폼을 개발했습니다.
고객 사례 읽기
보다 신뢰도 높은 암 진단을위한 혁신적인 실험실 자동화
실험실 결과가 잘못되거나 서로 뒤섞여 환자에 대한 오진이 발생할 수 있습니다. inveox 회사는 Basler dart 카메라로 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 그 덕분에 완전히 자동화되고 디지털화된 병리 조직학 연구가 가능해 졌습니다.
고객 사례 읽기“임베디드 비전을 활용한 AI 기반 박테리아 분류”
의료 및 생명 과학 분야에서 임베디드 기술의 활용 범위가 확대되고 있습니다. Basler dart 카메라 모듈이 포함된 이 모듈은 낮은 비용으로 고성능 용량과 적은 공간 요구 사항이라는 이점을 제공합니다. 이 모듈을 인공망(ANN)과 결합하면 진단 또는 분석 샘플의 평가를 자동화 및 단순화하고 속도를 대폭 향상할 수 있습니다. 또한 감염성 질병을 진단하는 현미경 검사 시스템에서도 사용할 수 있습니다.