Menu
Basler boost 번들 – 의료 및 생명 과학 분야의 무한한 가능성을 위하여
최신 CMOS 센서 기술과 높은 대역폭을 결합한 Basler boost CoaXPress 2.0 카메라 시리즈를 만나보세요! 이 CoaXPress 2.0 카메라의 성능을 Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C로 강화하면 어떤 결과가 나올까요? Basler boost 번들에서 그 해답을 확인할 수 있습니다.
이 번들은 낮은 비용으로 높은 해상도, 빠른 데이터 전송 속도 및 낮은 대기 시간이라는 특성이 가장 중시되는 의료 및 생명 과학 분야의 작업에 적합합니다. 카메라가 통합된 수술용 현미경이 대표적인 예입니다. 4K 해상도의 Basler boost는 60fps의 이미지를 제공하며 형광 물질을 이용하는 수술에서 수술 진행과정 또는 종양 표식을 확인할 수 있게 해줍니다.
CoaXPress 2.0를 위한 Basler의 선택

Basler boost
CoaXPress 2.0로 높은 대역폭과 해상도를 제공하는 Basler 카메라 시리즈
boost 카메라로 이동
Basler boost 번들
Basler CXP-12 카메라와 특별 개발된 Basler CXP-12 인터페이스 카드
boost 번들로 이동
CoaXPress 평가 키트
빠른 설치와 통합이 가능한 Basler boost 카메라, 인터페이스 카드 및 시작 키트
평가 키트로 이동
CXP-12 액세서리
카메라 또는 카메라 번들을 간편하고 원활하게 연결해 주는 액세서리
액세서리로 이동
프로덕트 인사이트 “의료 및 생명 과학 분야의 Basler boost”
Basler boost 카메라 시리즈는 고해상도, 빠른 이미지 전송 속도 및 낮은 시스템 비용 등의 이점을 제공합니다. Basler의 모든 중요한 펌웨어 기능과 함께 특별 조정된 카메라와 CXP-12 인터페이스 카드 번들은 현미경 및 실험실 작업에 적합하며 수술 과정을 지원합니다.
프로덕트 인사이트 읽기
활용 사례 “최신 유전자 염기서열 분석을 위한 CoaXPress 2.0 솔루션”
NGS(차세대 염기서열 분석)와 같은 유전자 염기서열 분석법은 유기체의 게놈을 빠르고 정확하게 판단합니다. 이러한 작업을 위해서는 이미지 처리 시스템이 필요합니다. 카메라, 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버로 구성되고 CoaXPress 2.0 인터페이스가 탑재된 시스템은 최상의 이미지 품질, 높은 데이터 처리량 및 간편한 설치 작업에 대한 요구 사항을 충족합니다.
활용 사례 읽기