Menu
VisualApplets 3이 포함된 FPGA 그래픽 프로그래밍
데이터 흐름 모델을 통한 FPGA 프로그래밍의 그래픽 접근 방식을 통해 소프트웨어 개발자 및 어플리케이션 엔지니어는 하드웨어 프로그래밍 기술 없이도 몇 단계만으로 복잡한 화상 처리 시퀀스를 위한 개별 디자인을 직관적으로 쉽게 생성할 수 있습니다.
VisualApplets의 기본 버전에는 전체 기능이 포함되어 있으며 특수 확장 및 개별 라이선스를 이용해 추가로 업그레이드할 수 있습니다.
- VisualApplets Version 3
- VisualApplets Embedder
- VisualApplets Expert
- VisualApplets 라이브러리
- VisualApplets Protection
VisualApplets의 매우 다양한 기능 – 사용 용이
VisualApplets Embedder –통합 FPGA 프로그래밍을 통한 유연한 카메라 및 비전 센서
미래는 하나의 하우징에 담긴 하드웨어와 소프트웨어를 통해 네트워크로 분산된 화상 처리 작업을 수행하는 임베디드 비전에 의해 결정됩니다. 이러한 작업은 VisualApplets Embedder를 통해 이미 가능합니다. 산업용 카메라 및 비전 센서와 같은 FPGA 디바이스의 실시간 화상 처리 솔루션은 쉽게 통합하고 사용할 수 있습니다. 화상 처리 하드웨어 제조업체 및 최종 고객은 Embedder를 사용하여 짧은 시간 내에 디바이스의 FPGA에서 직접 애플리케이션 및 산업에 맞는 맞춤형 소프트웨어 애플릿을 프로그래밍합니다.
VisualApplets Embedder를 통한 이점

높은 투자 보안성을 갖춘 맞춤형 카메라
- VisualApplets 기술로 FPGA 하드웨어를 쉽게 구성
- 이미지 최적화, 데이터 축소 및 프로세스 제어를 포함한 실시간 전처리 작업을 통해 처리량을 개선하고 시스템 비용 절감
- FPGA 하드웨어 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요하지 않음 (최종 사용자 프로그래밍에 적합)
- FPGA 디바이스를 프로그래밍 할 수 있는 기능을 통해 요구 사항이 변경되더라도 유연성 유지
- 화상 처리 기능은 카메라 제조업체와 독립적으로 구현할 수 있기 때문에 최종 사용자의 노하우 보호 기능이 강화됨

제조업체를 위한 이점 – 새로운 시장 진출
- 디바이스에서 직접 VisualApplets를 사용하여 입/출력 및 외부 주변 장치에 대한 연결을 프로그래밍
- 자체 내부 개발 가속화를 통해 확장된 추가 기능을 갖춘 디바이스 시리즈 제공
- 사내 개발을 사용하여 고객에게 애플리케이션별 추가 기능이 있는 디바이스를 제공
- 완전히 개발된 애플리케이션을 다른 카메라 시리즈로 포팅
- 스탠다드 제품 및 기존 OEM 솔루션 수준 이상의 요구 사항을 충족하는 새로운 고객 세분화층을 활용

최종 사용자를 위한 VisualApplets Embedder– 개별 카메라에 대한 개별 경로
- 독점 화상 처리 디자인을 해당 시장의 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정
- 별도의 하드웨어 프로그래밍 기술없이 손쉽게 카메라 기능 확장
- 이미지 전처리를 사용하여 최종 분석 과정에 사용되는 이미지 데이터 양을 줄이고 PC의 부하를 낮춤. 이미지 분석의 견고성 및 검사 속도를 크게 향상.
- 암호화 시스템으로 지적 재산을 안전하게 보호 – 역공학을 통한 데이터 해킹이 사실상 불가능
VisualApplets Expert – VisualApplets의 확장 기능을 사용해 보세요
VisualApplets Expert는 숙련 시스템 구축자를 위해 수많은 신규 기능을 제공합니다. VisualApplets 디자인에 사용할 수 있는 고유한 오퍼레이터를 만들 수 있는 옵션 라이브러리와 디버깅 및 변수 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이는 개발자에게 생성된 화상 처리 애플리케이션을 디자인하고 검토할 수 있는 새로운 가능성을 제공합니다.
라이브러리는 개별적으로도 구입이 가능합니다.
보다 뛰어난 기능을 위한 VisualApplets Expert 라이브러리

사용자 지정 라이브러리
오퍼레이터의 XML 정의 가져오기/내보내기를 통해 개별 사용자 지정 오퍼레이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다. 시스템 구축자는 FPGA 프로그래밍에서 노하우와 기존 하드웨어 코드를 계속 실행합니다(예: 기존 IP 코어를 몇 단계만으로 새로운 애플리케이션에 통합). 이는 제품의 시장 출시 시간을 크게 단축시킵니다.

디버깅 라이브러리
확장된 디버깅 기능에는 이미지 분석, 이미지 통계, 스트림 분석, 이미지 흐름 제어 및 모니터링이 포함됩니다. 이 오퍼레이터를 사용하여 아직 개발 중인 사용자 지정 오퍼레이터뿐만 아니라 실제 런타임의 VisualApplets 디자인을 디버깅할 수 있습니다. 사용자 지정 오퍼레이터의 경우 디버깅 라이브러리를 사용하면 새로운 사용자 지정 오퍼레이터가 디자인에 미치는 영향을 분석할 수 있습니다.

변수 라이브러리
보호 처리된 계층 상자에서도 시스템 구축자가 작성한 VisualApplets 디자인의 변수에 대한 변경 사항은 런타임 동안 일관되게 자동 업데이트됩니다. 이를 통해 전체 디자인 및/또는 추가 소프트웨어 사용 과정에서 변수를 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운 수동 방식으로 변경할 필요가 없어집니다. 또한 다른 변수 값에서 새 값을 계산하여 전체 디자인의 다른 변수로 전송할 수 있습니다.

TCL 콘솔
변수 설정이 서로 다른 이미지 수천 개를 시뮬레이션하는 작업처럼 복잡한 프로세스는 스크립트를 통해 자동으로 수행할 수 있습니다. 외부 화상 처리 소프트웨어를 연결하여 디자인 변수나 이미지를 쉽게 전송할 수도 있습니다.
특별한 추가 기능이 포함된 VisualApplets 라이브러리
VisualApplets 라이브러리는 세분화, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 수많은 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.
라이브러리는 개별 라이선스 형태로도 구입할 수 있습니다.
애플릿과 프레임 그래버를 안전하게 보호
외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.
보호 기능은 반드시 일치해야만 사용이 허용되는 두 가지 보안 메커니즘으로 구성됩니다.
- 애플릿은 고유한 보안 식별자 코드로 코딩되고 잠깁니다. Basler 프레임 그래버는 보안 라이센스로 구성됩니다.
- 이처럼 보호되는 애플릿은 해당 보안 라이선스가 포함된 해당 Basler 프레임 그래버에서만 실행됩니다.
아직 원하는 제품을 못 찾으셨나요?

실시간 고성능 작업을 위한 프레임 그래버
시장에 출시 제품 중 가장 폭넓은 프레임 그래버 범위에서 화상 처리 작업에 적합한 보드를 선택하세요. 이 보드는 모든 기존 카메라 인터페이스에 대해 강력한 이미지 캡처, 이미지 전처리, 지연 시간 최소화 및 최고 속도라는 이점을 제공합니다.
프레임 그래버에 대한 추가 정보
프레임 그래버 트리거 보드– and everything runs in sync
고성능 신호 처리 기능은 지연 시간을 최소화하여 이미지 획득 작업을 관리하고 카메라, 조명, 라이트 배리어, 로터리 인코더 등과 같은 화상 처리 시스템의 하드웨어 주변 장치를 실시간으로 동기화합니다. Opto 및 TTL 트리거 보드는 프레임 그래버를 확장하고 프레임 그래버, 트리거 또는 주변 장치를 직렬로 연결하게 해 줍니다.

프레임 그래버 소프트웨어 – 프레임 그래버를 위한 완벽한 툴
microDiagnostics, microDisplay X 및 프레임 그래버 SDK로 전체 화상 처리 시스템의 구성, 테스트 및 활성화를 보다 쉽고 유연하게 하는 소프트웨어 솔루션. 카메라와 같은 구성 요소를 교환하고 추가 기능으로 전체 시스템의 성능을 강화할 수 있습니다.