하드웨어 |
||
---|---|---|
주문 번호 | 2200000373 | |
액세서리 종류 | 트리거 보드 | |
커넥터 | 2 x SUB-D15 (female) socket | |
입력/출력 장치 | 8 in / 8 out mapped on two ports | |
프레임 그래버 연결 | 34-pin flat cable | |
프레임 그래버 신호 드라이버 | open collector driver | |
트리거 구성 | n/a |
전기적 특징 |
||
---|---|---|
최대 주파수 | 10 MHz | |
최소 펄스 폭 | 50 ns | |
전압 입력 수준 낮음 | -0,3 to 0,8 V | |
전압 입력 수준 높음 | 2 to 5,5 V | |
차동 입력 전압 | n/a | |
전류 입력 | 4 mA | |
전압 출력 수준 낮음 | 0.4 V | |
전압 출력 수준 높음 | 2.9 V | |
전류 출력 수준 낮음 | 8 mA | |
전류 출력 수준 높음 | -4 mA | |
작동 온도 | -40 - 85°C |
적합성 |
||
---|---|---|
프레임 그래버 지원 | microEnable 5 ironman, microEnable 5 marathon, microEnable IV | |
제공된 액세서리 | 34-pin flat cable |