Menu
이미지 및 신호 처리를 제어하는 프레임 그래버 트리거 보드
프레임 그래버는 이미지 획득 기능을 제어하고 카메라, 조명, 라이트 배리어, 샤프트 인코더 등과 같은 화상 처리 시스템의 하드웨어 주변 장치를 실시간으로 동기화하기 위해 화상 처리뿐만 아니라 범용 입/출력 (GPIO) 데이터 신호를 처리하는 고성능 신호 처리 기능도 제공합니다. 이를 위해 트리거 보드가 사용되며, 이 보드는 프레임 그래버의 이미지 획득 프로세스와 카메라의 노출 시간을 제어합니다.
커넥터는 프레임 그래버에 위치하여 트리거 보드를 연결합니다. 34 핀 플랫 리본 케이블을 통해 연결됩니다. 이 케이블은 다양한 디자인으로 제공됩니다(다중 디바이스의 경우 왼쪽, 오른쪽 및 고객별 디자인).
트리거 보드 모델
모델명 | 커넥터 | 입력/출력 장치 | 프레임 그래버 연결 | 프레임 그래버 신호 드라이버 | 트리거 구성 | 제품 준비 여부 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opto-coupled Trigger 5 | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | Outputs: inverted / non-inverted |
|
||
TTL Trigger | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | n/a |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
추가 액세서리
프레임 그래버 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 추가 정보

실시간 고속 작업을 위한 프레임 그래버
시장에 출시된 제품 중 가장 폭넓은 프레임 그래버 범위에서 화상 처리 작업에 가장 적합한 보드를 선택해 보세요. 이 보드는 뛰어난 이미지 캡처, 이미지 전처리, 최소 지연 시간 및 뛰어난 속도라는 탁월한 이점을 제공합니다.
프레임 그래버에 대한 추가 정보
단순하고 빠른FPGA 프로그래밍
그래픽 VisualApplets 개발 환경을 사용할 경우 소프트웨어 개발자 및 애플리케이션 엔지니어는 하드웨어 프로그래밍 없이도FPGA 프로그래밍에 액세스할 수 있습니다. 복잡한 이미지 및 신호 처리 작업이 보다 쉬워집니다.
VisualApplets에 대한 추가 정보
프레임 그래버 소프트웨어 – 시작부터 완벽한 시스템
화상 처리 시스템의 구성, 테스트 및 활성화를 위한 소프트웨어 솔루션이 microDiagnostics, microDisplay 및 프레임 그래버 SDK로 더욱 쉽고 유연한 기능을 제공합니다. 카메라와 같은 구성 요소를 간편하게 교환할 수 있습니다.
프레임 그래버 소프트웨어에 대한 추가 정보화상 처리 구성 요소 또는 완벽한 솔루션에 대한 궁금한 점이 있으신가요?
화상 처리 구성 요소의 작동 원리 및 신호 처리가 포함된 화상 처리 시스템 개발 방법에 대해 더 자세히 알고 싶다면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.