브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • imaWorx Frame Grabber – 최고급 컴퓨터 비전

성능 부문의 imaWorx 프레임 그래버

Basler의 imaWorx 프레임 그래버 포트폴리오는 빠른 속도 및 실시간 요구 사항이 있는 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 강력한 이미지 획득 및 처리를 위해 사전 구성된 플러그인 카드로 구성되어 있으며 필수 이미지 사전 처리 기능이 탑재되어 있습니다. 모든 프레임 그래버는 독일 만하임 지사(이전의 Silicon Software)에서 개발되었습니다.

프레임 그래버는 CoaXPress 2.0 표준을 지원하는 모든 일반 머신 비전 카메라와 함께 작동합니다. 이 제품은 높은 데이터 처리량, 최단 지연 시간 및 최고의 이미지 품질이 요구되는 까다로운 애플리케이션에 매우 적합합니다. 여기에는 산업용 자동화(전자, AOI 검사, 웹 검사, 분류) 및 의료(기술) 부문이 포함됩니다.

멀티 채널 프레임 그래버는 링크 구성이 서로 다른 멀티 카메라 시스템 또는 여러 프레임 그래버가 설치된 설정에도 매우 이상적입니다. 비전 시스템의 모든 구성 요소는 신호 처리를 통해 서로 정확하게 동기화됩니다. 프레임 그래버와 호환되는 구성 요소는 Basler의 다양한 포트폴리오에서 구입할 수 있습니다.

주요 이점 요약

  • 디베이어링을 통해 속도를 높이고 전체 시스템(카메라 및 CPU)의 부하를 낮추는 다양한 이미지 사전 처리 기능
  • 최단 지연 시간으로 모든 구성 요소에 대해 동기화 트리거링(실시간)
  • 최신 FPGA 기술 사용
  • 가장 중요한 타사 소프트웨어 라이브러리 지원
  • 모든 구성 요소에 대한 단일 기술 지원
  • 하드웨어 및 소프트웨어 복잡성 감소
  • 낮은 구현 및 유지 관리 비용
  • 저비용 PC 사용
  • 매우 경쟁력 있는 시장 가격

imaWorx CXP-12 Quad 프레임 그래버

  • 4개의 포트가 포함되어 있으며 사전 구성된 CXP-12 프레임 그래버
  • 최대 50Gbps의 강력한 카메라 이미지 수집 기능 및 1.5GB RAM 메모리로 전송
  • 그레이스케일 및 컬러 이미지(모노크롬, RGB, 베이어)
  • 최대 32k x 65k 픽셀의 센서 해상도(에어리더 스캔 카메라)
  • Basler boost 카메라 및 특수 애플릿(샤프트 인코더)과 함께 이용 가능한 라인 스캔 카메라 애플리케이션
  • 독립적으로 구성 가능한 2개의 GPIO 커넥터(전면 GPIO 및 고급 트리거 모드용 추가 GPIO 보드(TTL 트리거 보드) 연결을 위한 온보드 GPIO)
  • 여러 프레임 그래버를 연결하는 IO 커넥터
  • PCIe 3.0 x8을 통한 최대 7,200Mbps의 호스트 PC로의 전송 속도
  • PoCXP(Power over CoaXPress)가 지원되는 단일 케이블 솔루션
  • 낮은 열 발산
  • 기존 CoaXPress 프레임 그래버에서 최신 모델로 업그레이드 가능
  • GenICam(GenTL) 지원

imaWorx CXP-12 Quad에 대한 추가 정보

필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 이름 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 액세서리 이름 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 제품 준비 여부 i
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 양산: now

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리
액세서리 및 번들

추가 액세서리

여기에서 프레임 그래버에 적합한 액세서리를 찾을 수 있습니다.

트리거 보드와 같은 프레임 그래버 구성 요소는 프레임 그래버를 보완하여 이미지 획득을 전체 이미지 처리 시스템과 실시간으로 동기화합니다. 신호 처리 기능은 센서와 카메라, 조명, 라이트 배리어 및 인코더 등의 액추에이터를 제어합니다.

microEnable IV 프레임 그래버의 경우 온도 업그레이드를 통해 공장에서 승인한 작동 온도를 높일 수 있습니다. 전원 공급 장치는 프레임 그래버를 통해 GigE Vision 카메라에 직접 전원을 공급합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

트리거 보드

트리거 보드

  • Opto 트리거: 옵토 커플링을 이용한 신호
  • TTL 트리거: 스탠다드 TTL 레벨
  • 다중 입출력 신호(최대 8x 입력, 8x 출력)
  • 이미지 캡처 프로세스 동기화
  • 이미지 획득 시스템에서의 다중 카메라 동기화
  • 카메라의 노출 시간 제어
  • 프레임 그래버에 연결된 다중 카메라를 독립적으로 관리
  • VisualApplets를 활용한 사용자 지정 트리거 기능에 대한 매우 신축적인 그래픽 프로그래밍

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

케이블

케이블

다양한 길이의 전원 입출력 케이블과 데이터 케이블을 폭넓은 포트폴리오로서 제공합니다. Basler 프리미엄 데이터 케이블은 또한 드래그 체인 애플리케이션에 적합합니다. 전원 입출력 케이블은Basler 카메라 하나하나와 일치합니다. 모든 데이터 케이블, 인터페이스 카드와 프레임 그래버간의 호환성 테스트를 마쳤습니다. 우수한 제공업체를 사전에 선택함으로서 케이블의 장기간 고품질을 보장할 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
호스트쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
케이블 길이 10.0 m
카메라쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
호스트쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
액세서리 종류 입출력 케이블 / 전원 케이블
인터페이스 I/O
케이블 길이 1.83 m
호스트쪽 커넥터 Micro-D15
VisualApplets 3

VisualApplets 3

VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 장치와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

  • 특수 애플리케이션으로 V- 시리즈 프레임 그래버 및 화상 처리 하드웨어 프로그래밍
  • 대역폭 제어 및 FPGA 리소스 평가
  • 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 불필요
  • VisualApplet에서 자체 VHDL 라이브러리 재사용
  • 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

VisualApplets 3에 대한 추가 정보
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

화상 처리 장치를 VisualApplets와 호환 가능

  • 특정 화상 처리 애플리케이션으로 FPGA 하드웨어 무제한 구성
  • 화상 처리 애플리케이션을 고객 및 시장 요구 사항에 맞게 즉시 조정
  • 단시간 내에 완전한 제품 라인 기획 및 구현
  • 개발된 화상 처리 애플리케이션을 다른 비전 디바이스로 손쉽게 전송
  • 이미지 사전처리로 데이터 볼륨을 줄이고 기가빗 이더넷과 같은 저렴한 인터페이스를 대신 적용
  • 최종 고객은 지정된 프레임워크에서 디바이스 자체 프로그래밍이 주는 부가 가치를 얻게 됩니다.
  • 최종 고객은 최고의 유연성과 투자 안정성을 보장하는 스마트 디바이스를 받게 됩니다.

VisualApplets Embedder에 대한 추가 정보
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

숙련된 사용자는 선택적으로 기존 하드웨어 코드를 적용하고, 런타임 조건에서 설계를 디버깅하며 계층 구조의 변수에 대한 경로를 작성할 수 있습니다.

  • 시스템 구축자는 사용자 정의 라이브러리를 사용하여 VisualApplet의 VHDL 또는 Verilog(VHDL 라이브러리)로 프로그래밍된 화상 처리 모듈을 일반 연산자로 적용하여 준비 작업을 보존합니다.
  • 디버깅 라이브러리는 프로그래밍 오류, 교착 상태 및 대역폭 문제를 감지하고 디자인 안정성을 높일 수 있는 보다 나은 디버깅 기능을 제공합니다.
  • 변수 라이브러리는 사용자에게 디자인의 계층 구조에 깊이 임베디드되어 있는 변수까지 변경할 수 있는 도구를 제공합니다. 변경 사항은 런타임 동안 자동으로 일관되게 업데이트됩니다.

VisualApplets Expert에 대한 추가 정보
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

VisualApplet 라이브러리는 분할, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 다양한 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.

  • 분할/분류: 이 오퍼레이터는 이미지에서 객체를 분할하거나 정의하고 특성을 할당하는 데 사용됩니다.
  • 압축: JPEG 오퍼레이터를 사용하면 비전 하드웨어의 FPGA에서 JPEG 이미지 압축을 직접 실행하여 이미지 데이터를 줄일 수 있습니다.

VisualApplets 라이브러리에 대한 추가 정보
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.

  • 애플릿과 프레임 그래버는 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩됩니다.
  • 두 가지 보호 메커니즘으로 최고 수준의 보안을 보장합니다

VisualApplets Protection에 대한 추가 정보
microDisplay X

microDisplay X

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDisplay X에 대한 추가 정보
microDiagnostics

microDiagnostics

microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다

  • 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
  • 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
  • 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

microDiagnostics에 대한 추가 정보
SDKs

SDKs

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.

  • 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
  • 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
  • 프로젝트 개발 시간 단축

프레임 그래버 SDK에 대한 추가 정보
타사 소프트웨어

타사 소프트웨어

프레임 그래버는 다음과 같은 외부 제공업체의 소프트웨어와 호환됩니다. 호환을 위해 현재 사용 중인 소프트웨어로 계속 작업할 수 있는 인터페이스 및 어댑터를 사용할 수 있습니다.

클릭하여 상세 정보 확인
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 boost 카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
프레임 그래버

설명서

이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.

프레임 그래버 – 사용자 설명서

프레임 그래버
프레임 그래버
프레임 그래버
프레임 그래버

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

Basler에서 모두 지원되는 구성 요소 및 기술 지원

Basler는 최신 센서, 프레임 그래버, 인터페이스 카드, 렌즈, 케이블 및 기타 액세서리와 소프트웨어가 포함된 다양하고 호환 가능한 카메라 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 제품에 맞게 조정된 평가 키트는 테스트 단계와 구현의 속도를 크게 높여줍니다.

Basler의 기술 지원 팀은 프레임 그래버 제품 및 해당 애플리케이션 분야에 대한 다년간의 노하우를 보유하고 있습니다. 이처럼 뛰어난 프레임 그래버 인터페이스 및 구성 요소 처리 능력과 제조업체와의 우호적인 관계 덕분에 문제를 쉽고 빠르게 해결할 수 있습니다.

Basler 기술 지원 팀에 문의하기

화상 처리 시스템에 대해 더 많은 정보를 확인하세요!

Basler는 폭넓은 컨설팅에서 고객별 제품(사용자 지정)에 대한 개발 작업을 통한 완벽한 지원에 이르기까지 매우 다양한 서비스를 제공합니다.

  • VisualApplets 워크샵 – 입문 수준 및 고급 사용자를 위한 교육
  • 코칭 – 구체적인 작업을 위한 컨설팅 및 개발
  • 컨설팅 – 프로젝트 범위를 넘어서는 포괄적 프로젝트 컨설팅
  • 타당성 조사 – 상세한 결과 보고서가 포함된 프로젝트 평가
  • 개발(사용자 지정) – 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대해 고객별 조정
  • 디자인 확인 – 고객의 VisualApplets 디자인 확인

컨설팅에 대해 자세히 알아보세요