브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기
  • 고성능 작업을 위한 프레임 그래버

    온라인 검사, 딥 러닝 및 자율 주행과 관련된 작업에는 지연 시간이 최소화되고 속도가 빠른 강력한 화상 처리 기능이 필요합니다.

프레임 그래버 – 화상 처리 시스템의 제어 센터

이 강력한 프레임 그래버는 Basler Mannheim 지점(이전 Silicon Software)에서 개발되었습니다. 이미지 기록 및 처리를 위한 FPGA 기반의 스탠다드형 이미지 획득 카드는 고품질 이미지 전처리 기능을 갖추고 있어 CPU의 부하를 거의 0에 가까운 수준으로 낮춥니다. 이 카드의 프로세싱 코어는 FPGA 프로세서로 구성되며, 이는 높은 대역폭을 위해 동기화 가능성이 뛰어난 데이터 처리를 특징으로 합니다. 이 이미지 획득 카드는 VisualApplets를 사용한 FPGA의 그래픽 프로그래밍을 통해 새로운 시스템 요구 사항에 맞게 조정이 가능하며, Camera Link, Camera Link HS, CoaXPress, GigE Vision, LVDS 및 Thunderbolt Technology 인터페이스를 지원합니다.

완벽한 화상 처리 시스템의 이점

  • 모든 기존 카메라 인터페이스에 맞는 고성능 이미지 획득 카드
  • 높은 데이터 속도, 대역폭 및 해상도 가능
  • 실시간 이미지 처리를 통한 지연 시간 최소화
  • 효과적인 이미지 전처리 덕분에 CPU로드 없음
  • 합성곱 신경망(CNN)으로 심층 학습에 대비
  • 표준 구성(A-라인) 및 고객별 조정(V-라인)에 맞게 VisualApplets로 프로그래밍할 수 있는 FPGA

Basler 영업 팀에 문의

프레임 그래버 라인

강력한 이미지 캡처를 위해 사전 구성된 프레임 그래버

  • 안정적인 이미지 처리를 위한 완벽한 이미지 캡처
  • 사전 구성된 이미지 처리 및 사전 처리 기능
  • 주변 장치에 대한 신호 처리, VisualApplets로 프로그래밍 가능
  • 최대 케이블 길이에 걸친 중단 없는 데이터 전송
  • 가장 까다로운 산업 응용 분야에 적합
  • 현행 머신 비전, 카메라 및 소프트웨어 표준과 호환
  • 모든 프레임 그래버에 맞는 SDK
  • 장기 업데이트 및 장기 지원

A-라인 프레임 그래버 요약

Programmable frame grabber for special applications

  • 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets 로 프레임 그래버를 프로그래밍
  • 개별 이미지 처리 작업 및 기능 개발
  • 하드웨어 프로그래밍 기술 없이 IP 코어 설계 및 생성

V-라인 프레임 그래버 요약

프레임 그래버 모델

필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 이름 제품 라인 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 액세서리 이름 제품 라인 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 제품 준비 여부 i
microEnable 5 ironman AD8-PoCL A-Line CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL A-Line Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D A-Line CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D A-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL V-Line CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL V-Line Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D V-Line CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D V-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL A-Line CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL A-Line Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP A-Line CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP A-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP A-Line CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP A-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP A-Line CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP A-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 A-Line Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 A-Line Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL V-Line CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL V-Line Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL V-Line CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL V-Line Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx V-Line CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx V-Line Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP V-Line CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP V-Line CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 V-Line Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 V-Line Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리
액세서리 및 번들

추가 액세서리

여기에서 프레임 그래버에 적합한 액세서리를 찾을 수 있습니다.

트리거 보드와 같은 프레임 그래버 구성 요소는 프레임 그래버를 보완하여 이미지 획득을 전체 이미지 처리 시스템과 실시간으로 동기화합니다. 신호 처리 기능은 센서와 카메라, 조명, 라이트 배리어 및 인코더 등의 액추에이터를 제어합니다.

microEnable IV 프레임 그래버의 경우 온도 업그레이드를 통해 공장에서 승인한 작동 온도를 높일 수 있습니다. 전원 공급 장치는 프레임 그래버를 통해 GigE Vision 카메라에 직접 전원을 공급합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

트리거 보드

트리거 보드

  • Opto 트리거: 옵토 커플링을 이용한 신호
  • TTL 트리거: 스탠다드 TTL 레벨
  • 다중 입출력 신호(최대 8x 입력, 8x 출력)
  • 이미지 캡처 프로세스 동기화
  • 이미지 획득 시스템에서의 다중 카메라 동기화
  • 카메라의 노출 시간 제어
  • 프레임 그래버에 연결된 다중 카메라를 독립적으로 관리
  • VisualApplets를 활용한 사용자 지정 트리거 기능에 대한 매우 신축적인 그래픽 프로그래밍

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

VisualApplets 3

VisualApplets 3

VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 장치와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

  • 특수 애플리케이션으로 V- 시리즈 프레임 그래버 및 화상 처리 하드웨어 프로그래밍
  • 대역폭 제어 및 FPGA 리소스 평가
  • 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 불필요
  • VisualApplet에서 자체 VHDL 라이브러리 재사용
  • 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

VisualApplets 3에 대한 추가 정보
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

화상 처리 장치를 VisualApplets와 호환 가능

  • 특정 화상 처리 애플리케이션으로 FPGA 하드웨어 무제한 구성
  • 화상 처리 애플리케이션을 고객 및 시장 요구 사항에 맞게 즉시 조정
  • 단시간 내에 완전한 제품 라인 기획 및 구현
  • 개발된 화상 처리 애플리케이션을 다른 비전 디바이스로 손쉽게 전송
  • 이미지 사전처리로 데이터 볼륨을 줄이고 기가빗 이더넷과 같은 저렴한 인터페이스를 대신 적용
  • 최종 고객은 지정된 프레임워크에서 디바이스 자체 프로그래밍이 주는 부가 가치를 얻게 됩니다.
  • 최종 고객은 최고의 유연성과 투자 안정성을 보장하는 스마트 디바이스를 받게 됩니다.

VisualApplets Embedder에 대한 추가 정보
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

숙련된 사용자는 선택적으로 기존 하드웨어 코드를 적용하고, 런타임 조건에서 설계를 디버깅하며 계층 구조의 변수에 대한 경로를 작성할 수 있습니다.

  • 시스템 구축자는 사용자 정의 라이브러리를 사용하여 VisualApplet의 VHDL 또는 Verilog(VHDL 라이브러리)로 프로그래밍된 화상 처리 모듈을 일반 연산자로 적용하여 준비 작업을 보존합니다.
  • 디버깅 라이브러리는 프로그래밍 오류, 교착 상태 및 대역폭 문제를 감지하고 디자인 안정성을 높일 수 있는 보다 나은 디버깅 기능을 제공합니다.
  • 변수 라이브러리는 사용자에게 디자인의 계층 구조에 깊이 임베디드되어 있는 변수까지 변경할 수 있는 도구를 제공합니다. 변경 사항은 런타임 동안 자동으로 일관되게 업데이트됩니다.

VisualApplets Expert에 대한 추가 정보
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

VisualApplet 라이브러리는 분할, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 다양한 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.

  • 분할/분류: 이 오퍼레이터는 이미지에서 객체를 분할하거나 정의하고 특성을 할당하는 데 사용됩니다.
  • 압축: JPEG 오퍼레이터를 사용하면 비전 하드웨어의 FPGA에서 JPEG 이미지 압축을 직접 실행하여 이미지 데이터를 줄일 수 있습니다.

VisualApplets 라이브러리에 대한 추가 정보
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.

  • 애플릿과 프레임 그래버는 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩됩니다.
  • 두 가지 보호 메커니즘으로 최고 수준의 보안을 보장합니다

VisualApplets Protection에 대한 추가 정보
microDisplay X

microDisplay X

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDisplay X에 대한 추가 정보
microDiagnostics

microDiagnostics

microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다

  • 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
  • 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
  • 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

microDiagnostics에 대한 추가 정보
SDKs

SDKs

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.

  • 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
  • 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
  • 프로젝트 개발 시간 단축

프레임 그래버 SDK에 대한 추가 정보
타사 소프트웨어

타사 소프트웨어

프레임 그래버는 다음과 같은 외부 제공업체의 소프트웨어와 호환됩니다. 호환을 위해 현재 사용 중인 소프트웨어로 계속 작업할 수 있는 인터페이스 및 어댑터를 사용할 수 있습니다.

클릭하여 상세 정보 확인
프레임 그래버

설명서

이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.

프레임 그래버 – 사용자 설명서

프레임 그래버
프레임 그래버
프레임 그래버

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

고객 참조 제품

화상 처리 제품

종양 수술과정의 이미지 품질 향상

이제 이미지 전처리 및 처리 기능이 FPGA 프로세서에서 수행되어 데이터 처리 속도가 빠르고 지연 시간이 매우 짧아집니다.

전체 고객 사례를 읽어보세요.
CoaXPress 인터페이스가 장착된 고속 EDoF 시스템

향상되고 빠른 "확장된 초점 심도" (EDoF)

Silicon Software 는 Optotune과 협력하여 EDoF 시스템을 개발했습니다. 이 고속 화상 처리 시스템은 특히 데이터 처리 속도가 빠른 검사 시스템에 적합합니다.

EDoF에 대한 정보 더 읽어보기
회로 기판 품질 관리

회로 기판 검사로 품질을 더욱 강화합니다

MEK는구체적인 검사 작업을 위해 VisualApplets를 사용하여 프레임 그래버의 FPGA에서 호환 가능 화상 처리 작업 및 측정 방법을 개별적으로 프로그래밍했습니다.

AOI 시스템에 대한 추가 정보
실시간 조정이 가능한 비전 시스템

폴리머 양털 품질 개선

시스템을 GigE Vision 프레임 그래버 및 VisualApplets로 변환할 경우, 이 솔루션은 시중의 다른 검사 시스템보다 더 많은 오류를 감지할 수 있습니다.

검사 시스템에 대한 보고서

화상 처리 시스템에 대해 더 많은 정보를 확인하세요!

Basler는 폭넓은 컨설팅에서 고객별 제품(사용자 지정)에 대한 개발 작업을 통한 완벽한 지원에 이르기까지 매우 다양한 서비스를 제공합니다.

  • VisualApplets 워크샵 – 입문 수준 및 고급 사용자를 위한 교육
  • 코칭 – 구체적인 작업을 위한 컨설팅 및 개발
  • 컨설팅 – 프로젝트 범위를 넘어서는 포괄적 프로젝트 컨설팅
  • 타당성 조사 – 상세한 결과 보고서가 포함된 프로젝트 평가
  • 개발(사용자 지정) – 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대해 고객별 조정
  • 디자인 확인 – 고객의 VisualApplets 디자인 확인

컨설팅에 대해 자세히 알아보세요

프레임 그래버 구성 요소

고성능 신호 처리 기능은 최소한의 지연 시간으로 이미지 획득을 제어하고 카메라, 조명, 라이트 배리어, 로터리 인코더 등과 같은 화상 처리 시스템의 하드웨어 주변 장치를 실시간으로 동기화합니다.

  • Opto 및 TTL 트리거 보드 중에서 선택
  • 데이지 체인에서 여러 프레임 그래버, 트리거 또는 주변 장치를 내부적으로 동기화
  • VisualApplets를 통해 사용자 지정 트리거 기능을 매우 유연하게 그래픽 프로그래밍

트리거 보드 알아보기

프레임 그래버를 보완하는 소프트웨어 구성 요소

개별 그래픽 FPGA 프로그래밍

VisualApplets를 사용하여 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 디바이스와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 작업을 실행할 수 있습니다.

  • 특수 애플리케이션을 사용하여 V 라인 프레임 그래버 및 이미지 처리 하드웨어를 프로그래밍
  • 대역폭 관리 및 FPGA 리소스 평가
  • 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 필요 없음
  • VisualApplets에서 전용 VHDL 라이브러리 재사용
  • 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

VisualApplets에 대해 더 자세히 알아보기

화상 처리 시스템을 지원하는 프레임 그래버 소프트웨어

이 소프트웨어는 프레임 그래버를 활성화하고 화상 처리 시스템을 구성하는 데 필요한 모든 요소에 대해 포괄적으로 도움말을 제공합니다.

  • 화상 처리 시스템의 GenICam 호환 활성화
  • 전체 시스템 기능 구성 및 테스트
  • 획득 및 전처리 기능 개요
  • 간단한 카메라 교환(라인 스캔 및 에어리어 스캔 카메라)
  • VisualApplets로 시스템 추가 개발

프레임 그래버 소프트웨어에 대해 더 자세히 알아보기