프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용할 경우 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화하며 카메라 설정을 수행할 수 있습니다. 이 툴을 통해 훨씬 편리하게 시스템 활성화를 수행할 수 있으며 GenICam Explorer의 완전한 통합과 같은 추가 기능도 제공됩니다. 또한 카메라 레지스터에 직접 액세스하고GenICam 호환 카메라(CLHS, CoaXPress 및 GigE Vision)에 대한 링크 토폴로지를 간편하게 구성할 수 있습니다. SDK를 통한 구성의 대안으로 카메라 연결과 카메라 및 프레임 그래버 펌웨어를 구성 및 제어하고 설정을 저장할 수 있습니다.
microDisplay X는 런타임과 함께 제공 및 설치됩니다.
다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 액세스
여러 애플릿을 로딩(보드당 하나의 애플릿)
개별 DMA 출력을 대규모로 표시하기 위해 DMA 출력 창 (직접 메모리 액세스) 확대
캡처 중 프레임 속도 정보 (초당 프레임)의 정확도 최적화
라인 프로파일 및 라인 히스토그램 덕분에 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
애플릿에 할당되었으나 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에 빨간색으로 표시됩니다
일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 상시 액세스할 수 있는 새로운 로그 창
새롭게 대폭 수정된 사용자 인터페이스는 카메라 프레임 그래버 시스템을 통해 시스템 구축자가 편리하고 안정적으로 최초 이미지를 수집획득할 수 있도록 안내합니다. 카메라 및 프레임 그래버에 적합한 애플릿을 로딩하면 애플릿 창에 애플릿과 프로세스가 로딩된 프레임 그래버가 표시됩니다. 카메라의 입력 포트와 DMA 출력 포트는 각 애플릿 프로세스마다 표시되며 구성 내역을 설정할 수 있습니다(예: 이미지 너비와 및 높이에 대한 애플릿 및 카메라 설정이 일치해야 함). 이 창에는 이미지 캡처 과정에서 애플릿에 대해 활성화된 DMA가 표시됩니다. 이 툴은 이미지 시퀀스 및 스틸 샷뿐만 아니라 지속적인 이미지 수집획득을 지원합니다. 이미지 수집획득을 시작하거나 완료한 후에는 별도 창에 세부 분석에 사용할 수 있는 개별 이미지가 표시됩니다(이미지를 확대하거나 스크롤). 이제 개별 픽셀 값과 라인의 회색/컬러 값 분포에 대한 데이터를 기반으로 라인 스캔 카메라를 더욱 쉽게 활성화할 수 있습니다. 카메라 대신 애플릿에 통합된 시뮬레이터를 프레임 그래버를 활용한 초기 테스트에 대한 대체 이미지 소스로 사용할 수 있습니다.
이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.
Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.