브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 Webshop
  • microDiagnostics

    microDiagnostics는 하드웨어 애플릿이 포함된 프레임 그래버를 플래시하고 활성화 과정에서 테스트 작업을 단순화합니다.

microDiagnostics를 이용한 프레임 그래버 활성화 작업 간소화

microDiagnostics 툴을 사용하면 애플릿이 포함된 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 툴은 실행 가능한 하드웨어 애플릿와 이미지 획득 및 전처리 기능에 대한 개략적인 정보를 신속하게 제공합니다. 테스트 기능은 전자 구성 요소를 점검하고 각 하드웨어 애플릿의 성능 용량을 판단합니다. 이미지 크기에 따라 최대 DMA 전송 속도가 측정되는데 이는 시스템의 전체 성능을 나타내는 중요한 정보입니다.

microDisplay X는 런타임과 함께 제공 및 설치됩니다.

다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 프레임 그래버의 빠른 활성화 지원
  • 테스트 기능으로 전체 시스템 기능의 개요를 단순화
  • 다른 애플릿을 선택하고 깜박이기만 하면 손쉽게 카메라 교체 가능

런타임 직접 다운로드: 문서를 통한 추가 정보 확인

  • 펌웨어가 포함된 플래시 프레임 그래버(microEnable IV)
  • 최대 7개의 신규 애플릿(microEnable 5 marathon 및 LightBridge)이 포함된 플래시 프레임 그래버
  • 새로운 애플릿이 포함된 플래시 프레임 그래버(microEnable 5 ironman)
  • 애플릿, 프레임 그래버, DMA 대역폭 및 호스트 PC 테스트와 같은 다양한 진단 루틴을 프레임 그래버에서 직접 실행
  • PoCL 카메라에 대한 PoCL(Power over Camera Link) 지원 활성화(microEnable 5 marathon 및 LightBridge)
  • 필요한 경우 터보 DMA 모드 활성화(microEnable IV).
프레임 그래버의 안전한 활성화를 위한 microDiagnostics

지원 가능 프레임 그래버

microDisplay X가 모든 프레임 그래버의 활성화를 지원합니다.

필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 이름 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 액세서리 이름 인터페이스 구성 데이터 대역폭 PC 버스 인터페이스 제품 준비 여부 i
Basler CXP-12 Interface Card 1C CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 1C CoaXPress 2.0 CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x4
Basler CXP-12 Interface Card 2C CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 2C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 설계 샘플: now
양산: November 2021
Basler CXP-12 Interface Card 4C CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 4C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 설계 샘플: now
양산: November 2021
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 양산: now
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리

제품 관련 업데이트 정보를 정기적으로 수신해 보세요.

여기에서 정기적인 제품 업데이트 정보를 신청할 수 있습니다.

지금 바로 신청하세요.