브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • 다양한 프레임 그래버 포트폴리오

    개별 화상 처리 프로젝트의 성공적인 수행을 위해 그래픽 FPGA 프로그래밍, 소프트웨어 및 적절한 구성 요소를 결합한 프레임 그래버

프레임 그래버 포트폴리오 – 고성능, 안정성 및 높은 유연성

Mannheim 지점(이전 Silicon Software)에서 개발한 강력한 프레임 그래버는 CPU 부하를 최소화하는 이미지 사전 처리를 포함하여 FPGA에서 실시간으로 강력한 고속 이미지 획득 및 처리 작업을 수행하는 제어 중심부입니다. 그래픽 개발 환경 VisualApplets로 프로그래밍이 가능한 보드는 사용자가 특정 요구에 맞게 지정할 수 있습니다. Opto 및 TTL 트리거 보드는 유연한 신호 처리 기능을 제공합니다. 다양한 소프트웨어는 화상 처리 시스템의 활성화 및 테스트를 지원합니다.

imaWorx Frame Grabber – 최고급 컴퓨터 비전

imaWorx Frame Grabber – 최고급 컴퓨터 비전

imaWorx 프레임 그래버 시리즈는 최단 지연 시간 및 최고의 이미지 품질에서 높은 전송 대역폭을 제공하는 최고급의 이미지 획득 및 처리 카드로 구성됩니다. 가장 까다로운 검사 작업도 비용을 최적화하는 방식으로 구현할 수 있습니다.

imaWorx 프레임 그래버에 대해 자세히 알아보기
가장 까다로운 요구 사항을 위한 microEnable 프레임 그래버

가장 까다로운 요구 사항을 위한 microEnable 프레임 그래버

시장에 출시 제품 중 가장 폭넓은 프레임 그래버 범위에서 화상 처리 작업에 적합한 보드를 선택하세요. 이 보드는 모든 기존 카메라 인터페이스에 대해 강력한 이미지 캡처, 이미지 전처리, 지연 시간 최소화 및 최고 속도라는 이점을 제공합니다.

microEnable 프레임 그래버에 대해 자세히 알아보기
견고성 및 시스템 안정성 강화를 위한 인터페이스 카드

견고성 및 시스템 안정성 강화를 위한 인터페이스 카드

이상적인 보완 제품인 인터페이스 카드는 사용 중인 카메라에 대한 인터페이스를 구성합니다. 이 인터페이스 카드는 원활한 이미지 획득 및 전송을 위해 PC에 설치되어 아날로그 카메라 신호를 디지털화합니다. 이 제품은 특히 멀티 카메라 시스템에서 중요한 구성 요소에 해당합니다.

인터페이스 카드에 대해 자세히 알아보기
그래픽 FPGA 개발 환경 VisualApplets

간편하고 빠른 그래픽 FPGA 프로그래밍

하드웨어 프로그래밍이 필요 없는 그래픽 VisualApplets 개발 환경을 통해 소프트웨어 개발자 및 애플리케이션 엔지니어가 FPGA 프로그래밍에 액세스할 수 있습니다. 복잡한 이미지 및 신호 처리 작업이 보다 쉬워져 화상 처리 시스템의 출시 기간이 단축됩니다.

프레임 그래버 트리거 보드

프레임 그래버 트리거 보드– 동기화된 작동

고성능 신호 처리 기능은 지연 시간을 최소화하여 이미지 획득 작업을 관리하고 카메라, 조명, 라이트 배리어, 로터리 인코더 등과 같은 화상 처리 시스템의 하드웨어 주변 장치를 실시간으로 동기화합니다. Opto 및 TTL 트리거 보드는 프레임 그래버를 확장하고 프레임 그래버, 트리거 또는 주변 장치를 직렬로 연결하게 해 줍니다.

프레임 그래버 소프트웨어

프레임 그래버 소프트웨어 – 프레임 그래버의 완벽한 도구

microDiagnostics, microDisplay X 및 프레임 그래버 SDK로 전체 화상 처리 시스템의 구성, 테스트 및 활성화를 보다 쉽고 유연하게 하는 소프트웨어 솔루션. 카메라와 같은 구성 요소를 교환하고 추가 기능으로 전체 시스템의 성능을 강화할 수 있습니다.