브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

BIP2-1280c - Basler IP Fixed Box

Basler BIP2-1280c IP 카메라는 수 백만 픽셀의 해상도와 최대 30.0 fps 의 프레임 속도를 제공합니다.

장바구니에 추가
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c

일반 정보

주문 번호 106190
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

카메라 데이터

렌즈 DC iris drive (lens not included)
이미지 설정
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Motion Detection
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
비디오 압축
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
비디오 압축 MJPEG
  • Multiple Compression Levels
비디오 압축 MPEG-4
  • SP (Level 3)
비디오 압축 H.264
  • High Profile Levels Up to 5.0
  • Baseline Profile
비디오 스트리밍 multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
알람 관리 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
프로토콜
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
프로세서
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
메모리 (RAM) 256 MB
메모리 (플래시) 64 MB
디지털 입력/출력 (구성 가능) 3
커넥터
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
전원 공급 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
전원 요구사항(일반적) 3.2 W

센서

셔터 Rolling Shutter
최대 이미지 서클 1/3"
센서 종류 CMOS
해상도 (HxV) 1280 px x 720 px
해상도 720p HD
픽셀 크기 (H x V) 3.3 µm x 3.3 µm
프레임 속도 MJPEG 30 fps
프레임 속도 MPEG-4 30 fps
프레임 속도 H.264 30 fps
동기화
  • NTP
노출 제어
  • automatic
  • manual
최소 조명 0.55 lux (F1.2/33ms)

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 109.7 mm x 44 mm x 29 mm
하우징 소재 metal
하우징 온도 -10°C - 50°C
상대 습도 <90% relative humidity (non-condensing)
시작 온도 0 - 50°C
무게 (일반) 210g
호환성
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • UL
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
  • EAC
렌즈 마운트
  • CS-mount

브라우저

브라우저
  • Internet Explorer 8.0 or higher
렌즈

렌즈

1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler IP Fixed Box 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler IP Fixed Box 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler IP Fixed Box 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Theia Lens (SL940A)
 - Theia Lens (SL940A)
Theia Lens (SL940A)
렌즈 마운트 CS-mount
최대 이미지 서클 1/2.5''
조리개 범위 F1.5
조리개 유형 DC
 - Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L)
 - Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L)
Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L)
렌즈 마운트 CS-mount
최대 이미지 서클 1/3''
조리개 범위 F1.6 - F32.0
조리개 유형 DC
 - Theia Lens (SL183A)
 - Theia Lens (SL183A)
Theia Lens (SL183A)
렌즈 마운트 CS-mount
최대 이미지 서클 1/3''
조리개 범위 F1.8
조리개 유형 DC
전체 렌즈 - BIP2-1280c
네트워크 및 주변 디바이스

네트워크 및 주변 디바이스

Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

액세서리 및 번들

추가 액세서리

IP 고정형 박스 카메라에는 우리가 개별적으로 인증하여 믿을 만한 제조사로 부터의 렌즈를 제공합니다. 모든 렌즈들은 여러분의 솔루션과 기능 최적화를 위해 우리의 IP 고정형 박스 카메라와의 호환성 테스트를 거쳤습니다. 또한 호환되는 렌즈 액세서리도 여기서 찾아보실 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - BIP2-1280c
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - BIP2-1280c
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

전체 고객 스토리 - BIP2-1280c
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - BIP2-1280c
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

전체 CAD/테크니컬 드로잉 - BIP2-1280c
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - BIP2-1280c
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

전체 인증서 - BIP2-1280c

다음에 대한 기계식 드로잉 BIP2-1280c

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. BIP2-1280c에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c