Theia Lens (SL940A) | |
---|---|
렌즈 마운트 | CS-mount |
최대 이미지 서클 | 1/2.5'' |
조리개 범위 | F1.5 |
조리개 유형 | DC |
Menu
카메라 모델 | 셔터 | 센서 종류 | 프레임 속도 H.264 | 제품 준비 여부 i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP2-1280c | Rolling Shutter | CMOS | 1280 px x 720 px | 720p HD | 30.0 fps |
|
|||
BIP2-1920-30c | Global Shutter | CMOS | 1920 px x 1080 px | 1080p Full HD | 30.0 fps |
|
|||
BIP2-1920c | Rolling Shutter | CMOS | 1920 px x 1080 px | 1080p Full HD | 30.0 fps |
|
|||
BIP2-2500c | Rolling Shutter | CMOS | 2560 px x 1920 px | 5 MP | 9.0 fps |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler IP Fixed Box 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler IP Fixed Box 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler IP Fixed Box 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
IP 고정형 박스 카메라에는 우리가 개별적으로 인증하여 믿을 만한 제조사로 부터의 렌즈를 제공합니다. 모든 렌즈들은 여러분의 솔루션과 기능 최적화를 위해 우리의 IP 고정형 박스 카메라와의 호환성 테스트를 거쳤습니다. 또한 호환되는 렌즈 액세서리도 여기서 찾아보실 수 있습니다.
설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.
전체 백서 - Basler IP Fixed BoxBasler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.
애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
전체 애플리케이션 노트 - Basler IP Fixed BoxBasler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.
Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.
전체 브로슈어 - Basler IP Fixed BoxBasler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.
전체 인증서 - Basler IP Fixed Box