Menu
Basler 네트워크 카메라
Basler 네트워크 카메라는 실외 또는 까다로운 실내 공간의 모니터링을 위한 강력한 감시 카메라입니다.
Basler IP 카메라는 최대 95 fps의 초고속 프레임 속도 및 5 MP의 해상도가 특징입니다. 우리는 포트폴리오에 모든 애플리케이션에 최적인 카메라가 포함되도록 디자인했습니다. Basler IP Fixed Box 카메라는 설치가 쉽고 낮은 조도에서도 뛰어난 이미지 품질 그리고 매우 강력한 성능이 특징입니다.

Basler IP Fixed Box
뛰어난 광 민감도 및 이미지 품질
고속 이더넷

Basler 네트워크 카메라로 비전 시스템을 설정하세요.
Basler의 비전 시스템 구성 어드바이저 도구를 사용하여 개별 비전 애플리케이션에 맞는 호환 가능한 고품질 구성 요소를 쉽게 찾아보세요.
열악한 조명에서도 뛰어난 이미지 품질
Basler IP 카메라의 특징은 장시간 다양한 조명 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 탁월한 광 민감도입니다. 우리의 포트폴리오에는 주간/야간에 관계 없이 작동할 수 있는 탈착식 IR 차단 필터(적외선 차단 필터)가 탑재된 네트워크 카메라 모델들도 포함되어 있습니다. 이들 제품은 'dn' 플래그로 구분할 수 있습니다.
더 우수한 디테일을 위한 높은 해상도
높은 해상도는 감시 및 교통 모니터링 애플리케이션 제작에 필수적인 매우 선명한 이미지에 필수 조건입니다. 우리 네트워크 카메라의 해상도는 VGA 또는 2 MP부터 1080p Full HD 그리고 심지어 5 MP까지 다양하며 얼굴과 차량 번호판의 아주 작은 디테일까지 쉽게 검사할 수 있습니다.
동작 감지 및 PoE
실내 및 실외 감시 모두를 위한 또 다른 실용적인 기능이 동작 감지입니다. 카메라 앞에서 동작이 감지되는 즉시 이벤트, 즉 이미지 녹화가 시작됩니다. 경보 또는 이벤트 시작 전후, 즉시 이미지를 평가할 수 있도록 보장하기 위해 링 버퍼가 사용됩니다.
네트워크 카메라의 또 다른 혜택: PoE(Power-over-Ethernet) 기능. 이 기능을 이용하면 연결된 네트워크 케이블을 통해 카메라에 전력을 공급할 수 있어 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.
Basler 네트워크 카메라는 빌딩 감시, 은행 및 카지노 보안 그리고 프로세스 및 교통 모니터링을 포함한 가장 까다로운 조건에서도 고품질 이미지를 제공합니다.