Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

확인

Basler sprint 시리즈

초고속 sprint

Basler sprint 카메라는 빠른 속도 및 뛰어난 감도가 필요한 애플리케이션용으로 최적입니다. 이 카메라들은 4k 해상도에서 최대 140 kHz의 라인 속도에 도달할 수 있습니다. Basler는 sprint 시리즈에서 사용하기 위해 특별히 CMOS 센서를 개발했습니다. 이 센서는 매우 낮은 노이즈 레벨을 갖고 있으며 빛에 매우 민감하고 낮은 조도에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 게다가, 컬러 모델들은 색 충실도가 뛰어납니다. 이 모든 것들은 sprint 카메라가 인쇄물 검사 및 제어, 우편 분류, 웹 검사 그리고 표면 검사와 같은 애플리케이션용으로 아주 적합함을 의미합니다.

Basler sprint 시리즈의 장점은 다음과 같습니다.

  • 2k, 4k 및 8k 해상도
  • 최대 라인 속도 140 kHz
  • 매우 높은 감도
  • 표준화된 Camera Link 인터페이스
  • 일관성 있고 높은 성능과 신뢰성을 위하여 완벽한 검사 및 보정을 거침
필터 다시 설정
필터 다시 설정
카메라 모델 해상도 (HxV) 해상도 라인 속도 모노크롬/컬러 인터페이스 제품 준비 여부 i
spL2048-39kc 2048 px x 2 px 2k 38.6 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL2048-50kc 2048 px x 2 px 2k 50 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL2048-50kcESC 2048 px x 2 px 2k 50 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL2048-50km 2048 px x 2 px 2k 50 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL2048-70kc 2048 px x 2 px 2k 70 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL2048-70km 2048 px x 2 px 2k 70 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL2048-140km 2048 px x 2 px 2k 140 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL4096-39kc 4096 px x 2 px 4k 38.6 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-39kcESC 4096 px x 2 px 4k 38.6 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-39km 4096 px x 2 px 4k 38.6 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL4096-50kc 4096 px x 2 px 4k 50 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-50km 4096 px x 2 px 4k 50 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL4096-70kc 4096 px x 2 px 4k 70 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-70kcESC 4096 px x 2 px 4k 70 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-70km 4096 px x 2 px 4k 70 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL4096-140kc 4096 px x 2 px 4k 140 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL4096-140km 4096 px x 2 px 4k 140 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL4096-140kmESC 4096 px x 2 px 4k 140 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL8192-39kc 8192 px x 2 px 8k 38.6 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL8192-39kcCI 8192 px x 2 px 8k 38.6 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
spL8192-50km 8192 px x 2 px 8k 50 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
spL8192-70km 8192 px x 2 px 8k 70 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

케이블

케이블

저희는 Basler sprint 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler sprint 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
케이블 길이 8.0 m
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
호스트쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 Camera Link
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 MDR
호스트쪽 커넥터 MDR
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 Camera Link
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 MDR
호스트쪽 커넥터 MDR
모두 케이블 - Basler sprint
추가 액세서리

추가 액세서리

여기에서 여러분은 Basler sprint 카메라용 추가 액세서리를 찾을 수 있습니다. 저희가 공급하는 제품 중에는 사전 검증을 거친 호스트 어댑터 카드(PCIe), 전원 공급 장치, 허브 및 스위치가 있으며 모두 Basler sprint 카메라 시리즈와 완벽히 매칭됩니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - Basler sprint
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - Basler sprint
value

성공 사례

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

모두 성공 사례 - Basler sprint
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - Basler sprint
value
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - Basler sprint
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

모두 릴리스 노트 - Basler sprint
value
새롭고 독특함: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시
16.04.2019

새롭고 독특함: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시

Basler가 설치하기 쉽고 가성비가 좋은 지능형 조명 솔루션을 소개합니다. 비전 시스템의 요구 사항에 따라 고객이 융통성 있는 방식과 간단한 방식 중에서 선택할 수 있습니다.

자세히

ISO 13485: 의료용 제품 제조업체가 얻을 수 있는 명확한 혜택
08.04.2019

ISO 13485: 의료용 제품 제조업체가 얻을 수 있는 명확한 혜택

카메라 기반 의료용 제품 제조업체에게 의료 기기 표준인 ISO 13485:2016 인증을 받은 공급업체의 장점은 무엇일까요? 백서에서는 이 표준의 요구 사항을 설명하고 품질 관리를 위해 제조업체와 공급업체가 협력할 수 있는 다양한 방법을 제시하고 이들 시나리오의 장단점을 설명합니다.

자세히

Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선
04.04.2019

Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선

Basler의 고객인 Shanghai BEION은 비전을 기반으로 한 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션을 개발하는데 이런 애플리케이션에서 이미지 품질과 색 충실도에 대한 요구 수준은 매우 높습니다. Basler의 맞춤형 2.3MP 카메라를 이용하면서 BEION 제품의 이미지 품질과 성능은 크게 개선되었습니다.

자세히

Basler 임베디드 비전 키트, 임베디드 월드에서 수상
03.04.2019

Basler 임베디드 비전 키트, 임베디드 월드에서 수상

Qualcomm Snapdragon 820이 장착된 dart MIPI용 BCON 개발 키트가 혁신적인 제품 컨셉으로 심사위원들에게 확신을 주었습니다: 이 키트는 Snapdragon SoC의 이미지 신호 프로세서를 직접 사용하기 때문에 시스템의 전체 프로세서 부하를 줄여줍니다.

자세히

카메라 모듈로 임베디드 비전 시스템을 확장하려면 어떻게 해야 할까요?
14.03.2019

카메라 모듈로 임베디드 비전 시스템을 확장하려면 어떻게 해야 할까요?

임베디드 시스템에 “눈”을 달아 임베디드 비전 시스템으로 변환해야 하는 데는 많은 이유가 있습니다. 카메라 모듈에 필요한 기능은 무엇이고 임베디드 시스템에 카메라를 결합하려면 어떻게 해야 할까요? 당사의 백서를 읽고 찾아보세요.

자세히

양산 개시: DIN EN ISO 13485:2016 호환 Basler MED ace 카메라
11.03.2019

양산 개시: DIN EN ISO 13485:2016 호환 Basler MED ace 카메라

제자리 – 준비 – 출발: DIN EN ISO 13485:2016 인증을 받은 Basler MED ace 카메라 시리즈 첫 번째 모델이 이제 양산에 들어갔습니다(2 MP 및 5 MP 해상도). 특별히 개발된 통합 Basler MED 기능 세트는 시장을 선도하는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합해 고객의 개발 수고를 덜어줍니다.

자세히

Basler MED ace를 활용한 혁신적인 디지털 병리학 솔루션
07.03.2019

Basler MED ace를 활용한 혁신적인 디지털 병리학 솔루션

현미경 검사와 디지털의 만남 – 이는 Smart In Media의 최신 디지털 병리학 시스템이 지닌 특징을 나타냅니다. 대부분의 병리학자 및 다른 의사들은 시료 물질을 검사하기 위해 현미경을 사용합니다. 통합형 Basler MED Ace는 현미경 시료를 빠르고 쉽게 수집할 수 있게 도와주며 온라인으로 공유할 수 있는 고해상도 이미지를 제공합니다.

자세히

새로운 기능의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 5.2.0
05.03.2019

새로운 기능의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 5.2.0

릴리스 5.2.0에 포함된 새로운 기능: C++ Universal Static API, 샤프니스 인디케이터, GigE Action Command 평가 도구 및 비네팅 보정.

자세히