Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

확인

ruL2098-10gc - Basler runner

ON Semiconductor KLI-2113 CCD 센서가 탑재된 Basler ruL2098-10gc GigE 카메라는 2k 해상도에 9.20 kHz를 지원합니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler runner - ruL2098-10gc
  • Basler runner - ruL2098-10gc
  • Basler runner - ruL2098-10gc
  • Basler runner - ruL2098-10gc

일반 정보

단종 03/2019
주문 번호 104070

카메라 데이터

인터페이스 GigE
해상도 2k
모노크롬/컬러 Color
라인 속도 9.2 kHz
픽셀 비트 깊이 12 bits
동기화
  • software trigger
  • hardware trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
디지털 입력 3
디지털 출력 2
전원 요구 사항
  • 12 VDC
소모 전력 (일반) 5.1 W
호환성
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • KC

센서

해상도 (HxV) 2098 px x 3 px
센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 KLI-2113
셔터 Global Shutter
센서 종류 CCD
센서 크기 29.4 mm
픽셀 크기 (H x V) 14 µm x 14 µm

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 48.2 mm x 62 mm x 62 mm
하우징 온도 0 - 50°C
무게 (일반) 235g
렌즈 마운트
  • F-mount
케이블

케이블

저희는 Basler runner 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler runner 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 GigE
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, horizontal locking screws
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 GigE
케이블 길이 10.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, horizontal locking screws
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 GigE
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
모두 케이블 - ruL2098-10gc
추가 액세서리

추가 액세서리

여기에서 여러분은 Basler runner 카메라용 추가 액세서리를 찾을 수 있습니다. 저희가 공급하는 제품 중에는 사전 검증을 거친 호스트 어댑터 카드(PCIe), 전원 공급 장치, 허브 및 스위치가 있으며 모두 Basler runner 카메라 시리즈와 완벽히 매칭됩니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - ruL2098-10gc
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - ruL2098-10gc
value

성공 사례

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

모두 성공 사례 - ruL2098-10gc
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - ruL2098-10gc
value
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - ruL2098-10gc
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

모두 릴리스 노트 - ruL2098-10gc
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - ruL2098-10gc

다음에 대한 기계식 드로잉 ruL2098-10gc

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. ruL2098-10gc에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler runner - ruL2098-10gc