Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

확인

Basler L300 시리즈

뛰어난 색상, 컴팩트 하우징, 매력적인 가격

Basler L300 카메라는 아주 우수한 가성비를 제공합니다. 모노크롬 및 컬러 카메라에 강력한 Tri-linear CCD 센서를 사용합니다. 공간 보정 기능을 가진 컬러 모델은 뛰어난 컬러 이미지를 제공하며 특히 3 CCD 카메라에 비해 아주 매력적인 가격을 갖고 있습니다.

Basler L300 시리즈의 장점은 다음과 같습니다.

  • 2k 및 4k 해상도
  • 최대 라인 속도 9.2 kHz
  • 뛰어난 컬러 재현
  • 표준화된 Camera Link 인터페이스
  • 일관성 있고 높은 성능과 신뢰성을 위하여 완벽한 검사 및 보정을 거침
카메라 모델 해상도 (HxV) 해상도 라인 속도 모노크롬/컬러 인터페이스 제품 준비 여부 i
L301k 2098 px x 3 px 2k 9.2 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
L301kc 2098 px x 3 px 2k 9.2 kHz Color Camera Link 단종 03/2019
L304k 4080 px x 3 px 4k 7.2 kHz Mono Camera Link 단종 03/2019
L304kc 4080 px x 3 px 4k 7.2 kHz Color Camera Link 단종 03/2019

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

렌즈

렌즈

1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler L300 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler L300 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler L300 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3

Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3
Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"
렌즈 마운트 S-mount
최대 이미지 서클 1/3"
초점 거리 4.2 mm
조리개 범위 F1.8
조리개 유형 fixed
모두 렌즈 - Basler L300
케이블

케이블

저희는 Basler L300 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler L300 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
케이블 길이 8.0 m
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
호스트쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 Camera Link
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 MDR
호스트쪽 커넥터 MDR
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 Camera Link
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 MDR
호스트쪽 커넥터 MDR
모두 케이블 - Basler L300
추가 액세서리

추가 액세서리

Basler L300 카메라 시리즈를 위한 우리의 광범위한 액세서리 라인업은 또한 파워 서플라이 케이블과 파워 서플라이 유닛을 아우릅니다. 각 구성요소는 여러분의 Basler L300 카메라와의 호환성을 위해 수많은 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - Basler L300
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - Basler L300
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - Basler L300
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

모두 CAD/테크니컬 드로잉 - Basler L300
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - Basler L300
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

모두 릴리스 노트 - Basler L300
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - Basler L300
새롭고 독특함: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시
16.04.2019

새롭고 독특함: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시

Basler가 설치하기 쉽고 가성비가 좋은 지능형 조명 솔루션을 소개합니다. 비전 시스템의 요구 사항에 따라 고객이 융통성 있는 방식과 간단한 방식 중에서 선택할 수 있습니다.

자세히

ISO 13485: 의료용 제품 제조업체가 얻을 수 있는 명확한 혜택
08.04.2019

ISO 13485: 의료용 제품 제조업체가 얻을 수 있는 명확한 혜택

카메라 기반 의료용 제품 제조업체에게 의료 기기 표준인 ISO 13485:2016 인증을 받은 공급업체의 장점은 무엇일까요? 백서에서는 이 표준의 요구 사항을 설명하고 품질 관리를 위해 제조업체와 공급업체가 협력할 수 있는 다양한 방법을 제시하고 이들 시나리오의 장단점을 설명합니다.

자세히

Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선
04.04.2019

Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선

Basler의 고객인 Shanghai BEION은 비전을 기반으로 한 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션을 개발하는데 이런 애플리케이션에서 이미지 품질과 색 충실도에 대한 요구 수준은 매우 높습니다. Basler의 맞춤형 2.3MP 카메라를 이용하면서 BEION 제품의 이미지 품질과 성능은 크게 개선되었습니다.

자세히

Basler 임베디드 비전 키트, 임베디드 월드에서 수상
03.04.2019

Basler 임베디드 비전 키트, 임베디드 월드에서 수상

Qualcomm Snapdragon 820이 장착된 dart MIPI용 BCON 개발 키트가 혁신적인 제품 컨셉으로 심사위원들에게 확신을 주었습니다: 이 키트는 Snapdragon SoC의 이미지 신호 프로세서를 직접 사용하기 때문에 시스템의 전체 프로세서 부하를 줄여줍니다.

자세히

카메라 모듈로 임베디드 비전 시스템을 확장하려면 어떻게 해야 할까요?
14.03.2019

카메라 모듈로 임베디드 비전 시스템을 확장하려면 어떻게 해야 할까요?

임베디드 시스템에 “눈”을 달아 임베디드 비전 시스템으로 변환해야 하는 데는 많은 이유가 있습니다. 카메라 모듈에 필요한 기능은 무엇이고 임베디드 시스템에 카메라를 결합하려면 어떻게 해야 할까요? 당사의 백서를 읽고 찾아보세요.

자세히

양산 개시: DIN EN ISO 13485:2016 호환 Basler MED ace 카메라
11.03.2019

양산 개시: DIN EN ISO 13485:2016 호환 Basler MED ace 카메라

제자리 – 준비 – 출발: DIN EN ISO 13485:2016 인증을 받은 Basler MED ace 카메라 시리즈 첫 번째 모델이 이제 양산에 들어갔습니다(2 MP 및 5 MP 해상도). 특별히 개발된 통합 Basler MED 기능 세트는 시장을 선도하는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합해 고객의 개발 수고를 덜어줍니다.

자세히

Basler MED ace를 활용한 혁신적인 디지털 병리학 솔루션
07.03.2019

Basler MED ace를 활용한 혁신적인 디지털 병리학 솔루션

현미경 검사와 디지털의 만남 – 이는 Smart In Media의 최신 디지털 병리학 시스템이 지닌 특징을 나타냅니다. 대부분의 병리학자 및 다른 의사들은 시료 물질을 검사하기 위해 현미경을 사용합니다. 통합형 Basler MED Ace는 현미경 시료를 빠르고 쉽게 수집할 수 있게 도와주며 온라인으로 공유할 수 있는 고해상도 이미지를 제공합니다.

자세히

새로운 기능의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 5.2.0
05.03.2019

새로운 기능의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 5.2.0

릴리스 5.2.0에 포함된 새로운 기능: C++ Universal Static API, 샤프니스 인디케이터, GigE Action Command 평가 도구 및 비네팅 보정.

자세히