브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Chromasens Camera allPIXA 7k-SNH - Chromasens allPIXA

Camera Link 인터페이스의 allPIXA 7k-SNH 모델은 Chromasens Tri-linear CCD CCD 센서가 적용되어 7k 해상도와 21.2 fps 프레임 속도를 지원합니다.

장바구니에 추가
Chromasens allPIXA - Chromasens Camera allPIXA 7k-SNH
  • Chromasens allPIXA - Chromasens Camera allPIXA 7k-SNH

일반 정보

카메라 브랜드 Chromasens

카메라 데이터

인터페이스 Camera Link
해상도 7k
모노크롬/컬러 Color
빛스펙트럼 Visible
라인 속도 21.2 kHz
픽셀 비트 깊이 8/10/12 bits
동기화
  • software trigger
  • hardware trigger
  • free-run
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
전원 공급
  • 24V DC
전원 요구사항(일반적) 16 W
지원 규격
  • CE
  • FCC
  • RoHS

센서

해상도 (HxV) 7300 px x 3 px
센서 공급업체 Chromasens
센서 Tri-linear CCD
셔터 Global Shutter
센서 타입 CCD
센서 크기 73 mm
픽셀 크기 (H x V) 10 µm x 10 µm

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 102 mm x 77 mm x 126 mm
렌즈 마운트
  • F-mount
  • C-mount
  • M39 x 1/26"
  • M42 x 1
  • M72 x 0.75
조명

조명

다양한 카메라 모델들과 매되는 조명을 통해 광범위한 어플리케이션에서 가능한 최상의 재현 가능한 이미지 품질을 보장하며, 고객의 이미지 처리 시스템 디자인을 크게 단순화시켜줍니다. 조명은 빛을 제공하기 때문에 비전 시스템에서 핵심적인 역할을 하고 어플리케이션에서 가능한 최상의 이미지 품질을 제공합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.