일반 정보 |
||
---|---|---|
양산: | May 2021 | |
주문 번호 | 108445 | |
포함되어 있는 구성 요소 |
|
|
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
boA6500-36cm |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | ON Semiconductor | |
센서 | XGS 32000 | |
셔터 | Global Shutter | |
센서 포맷 | APS-C" | |
센서 종류 | CMOS | |
센서 크기 | 21 mm x 15.8 mm | |
해상도 (HxV) | 6580 px x 4935 px | |
해상도 | 32.4 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 3.2 µm x 3.2 µm | |
프레임 레이트 | 35 fps | |
모노크롬/컬러 | Mono | |
인터페이스 | CoaXPress (CXP-12) | |
픽셀 비트 깊이 | 10 or 12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 1 | |
범용 I/O | 2 | |
전원 공급 |
|
|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm | |
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
렌즈 마운트 |
|
|
무게 (일반) | 525g | |
호환성 |
|