브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C - Basler boost Bundle

CoaXPress
장바구니에 추가
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C

일반 정보

양산: May 2021
주문 번호 108511
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: boA4500-45cm
  • Interface card: Basler CXP-12 Interface Card 1C
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

boA4500-45cm

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 XGS 20000
셔터 Global Shutter
센서 포맷 1.3"
센서 종류 CMOS
센서 크기 14.4 mm x 14.4 mm
해상도 (HxV) 4500 px x 4500 px
해상도 20 MP
픽셀 크기 (H x V) 3.2 µm x 3.2 µm
프레임 레이트 45 fps
모노크롬/컬러 Mono
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
픽셀 비트 깊이 10 or 12 bits
동기화
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
디지털 입력 1
범용 I/O 2
전원 공급
  • PoCXP or 24 VDC
하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 49.1 mm x 80 mm x 80 mm
하우징 온도 0 - 50°C
렌즈 마운트
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
무게 (일반) 525g
호환성
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • CoaXPress 2.0
  • EAC

Basler CXP-12 Interface Card 1C

포트 수 1
인터페이스
  • CoaXPress (CXP-12)
권장 드라이버

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

특징

I/O Control and Line Source Signals
  • Acquisition Trigger Wait / Frame Burst Trigger Wait
  • Exposure Active
  • Frame Trigger Wait
  • Input Filter
  • Minimum Output Pulse Width
  • Serial Communication (UART)
  • Serial Communication (UART) (coming soon)
  • Timer Active
  • User Output
Image Acquisition Control
  • Acquisition Abort
  • Acquisition Single Frame
  • Acquisition Start
  • Acquisition Start Trigger
  • Acquisition Status
  • Acquisition Stop
  • Frame Start Trigger
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Device Temperature
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
  • Vignetting Correction
Pixel Formats
Standard Features
  • 12Bit Lookup Table (LUT)
  • Auto Function Profile
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger)
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Stacked ROI
  • Test Patterns
렌즈

렌즈

1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler boost 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler boost 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 super 35 mm
조리개 범위 F3.5 - F16.0
조리개 유형 manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 super 35 mm
조리개 범위 F3.5 - F16.0
조리개 유형 manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 super 35 mm
조리개 범위 F3.5 - F16.0
조리개 유형 manual
전체 렌즈 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
케이블

케이블

저희는 Basler boost 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
호스트쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
액세서리 종류 입출력 케이블 / 전원 케이블
인터페이스 I/O
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
호스트쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
전체 케이블 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
네트워크 및 주변 디바이스

네트워크 및 주변 디바이스

Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

액세서리 및 번들

추가 액세서리

여기에서 여러분은 Basler boost 카메라용 추가 액세서리를 찾을 수 있습니다. 저희가 공급하는 제품 중에는 사전 검증을 거친 호스트 어댑터 카드(PCIe), 전원 공급 장치, 허브 및 스위치가 있으며 모두 Basler boost 카메라 시리즈와 완벽히 매칭됩니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

전체 고객 스토리 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

전체 마케팅 노트 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

전체 인증서 - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C