일반 정보 |
||
---|---|---|
주문 번호 | 107915 | |
포함되어 있는 구성 요소 |
|
|
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
delivery_time_prefix 21 days
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
boA4096-93cc |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | Sony | |
센서 | IMX255 | |
셔터 | Global Shutter | |
최대 이미지 서클 | 1" | |
센서 종류 | CMOS | |
센서 크기 | 14.1 mm x 7.5 mm | |
해상도 (HxV) | 4096 px x 2168 px | |
해상도 | 9 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 3.45 µm x 3.45 µm | |
프레임 레이트 | 93 fps | |
모노크롬/컬러 | Color | |
인터페이스 | CoaXPress (CXP-12) | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 1 | |
범용 I/O | 2 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 9.6 W | |
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm | |
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
렌즈 마운트 |
|
|
무게 (일반) | 480g | |
호환성 |
|
Basler CXP-12 Interface Card 1C |
||
---|---|---|
포트 수 | 1 | |
인터페이스 |
|
|
권장 드라이버 | Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit) |