Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | |
---|---|
렌즈 마운트 | C-mount |
최대 이미지 서클 | 1.1'' |
조리개 범위 | F2.4 |
조리개 유형 | manual |
Menu
모델 | 해상도 | 프레임 레이트 | 인터페이스 | 센서 | 제품 준비 여부 i | |
---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler boost 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler boost 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.
저희는 Basler boost 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
여기에서 여러분은 Basler boost 카메라용 추가 액세서리를 찾을 수 있습니다. 저희가 공급하는 제품 중에는 사전 검증을 거친 호스트 어댑터 카드(PCIe), 전원 공급 장치, 허브 및 스위치가 있으며 모두 Basler boost 카메라 시리즈와 완벽히 매칭됩니다.
설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
전체 설명서 - Basler boost BundleBasler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.
Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.
전체 고객 스토리 - Basler boost Bundle애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
전체 애플리케이션 노트 - Basler boost BundleBasler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.
전체 마케팅 노트 - Basler boost BundleBasler boost Bundle 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.
전체 CAD/테크니컬 드로잉 - Basler boost BundleBasler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.
전체 브로슈어 - Basler boost Bundle릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.
추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
전체 추가 정보 - Basler boost BundleBasler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.
전체 인증서 - Basler boost Bundle높은 대역폭과 해상도를 위한 CoaXPress 2.0을 지원하는 Basler 카메라 시리즈
빠른 설치 및 통합을 지원하는 Basler boost 카메라, 인터페이스 카드 및 기타 액세서리
카메라 또는 카메라 번들의 매끄럽고 간단한 연결을 위한 액세서리