의료 & 생명 과학용 Basler MED 기능 세트
Basler MED 기능 세트는 카메라의 가장 인상적인 특성들을 결합해 뛰어난 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 갖고 있습니다. 의료 기준 준수, Brilliant Image, Perfect Color, 저조도 이미지 촬영, 빠른 속도 및 산업용으로서의 우수성 등으로 분류된 카테고리에서 의료 & 생명 과학용으로 특별히 디자인된 기능들을 찾아보십시오.
기능 세트는 Basler MED ace 카메라와 함께 사용할 수 있습니다. 카메라가 특정 기능 세트에 등록되어 있으면 해당 카메라에는 해당 세트의 기능이 한 가지 이상 내장되어 있습니다.
카메라별 기능 조합을 찾아보려면 Basler 기능 확인 목록을 방문하십시오.
MED 기능 세트에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.의료 기준 준수
Basler는 ISO 13485:2016에 따라 의료 & 생명 과학용 Basler MED ace 카메라를 생산 및 유통합니다. 게다가 우리는 CE, UL, EMC Class B, CISPR Class B 또는 FCC Class B와 같은 모든 관련 표준을 지원하기 위해 이를 준수합니다.
의료 기준 준수에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.Brilliant Image
Brilliant Image 기능 세트가 포함된 즉시 사용 가능한 최고의 이미지를 확보하세요. 시장을 선도하는 컬러 및 모노크롬 카메라용 PGI 알고리즘, 고급 오토 화이트 밸런싱, 스마트 오토 컨트래스트 및 자동 노출 알고리즘을 갖춘 Basler MED 카메라를 경험하십시오.
Brilliant Image에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.Perfect Color
이 Perfect Color 기능 세트에는 사용자의 이미지를 컬러로 재현하기 위한 Basler의 독특한 툴들이 여러 가지 내장되어 있습니다: 색조, 새츄레이션, 밝기 설정을 조정해 색 공간을 완벽하게 제어하십시오. Basler의 컬러 보정(6축 색조/새츄레이션)은 단색 변경을 가능케 하며 Color Calibrator는 최고의 색 충실도를 위해 최고의 컬러 변수를 찾을 수 있게 합니다.
Perfect Color에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.저조도 이미지 촬영
첨단 Sony Pregius CMOS 센서 기술에 Basler 고유의 장노출 모드 그리고 내장형 막대 그래프 기능을 결합해 뛰어난 저조도 이미지를 구현합니다. 제대로 개발된 CMOS 기술을 저조도 이미지 촬영 기능 세트와 결합하면 형광 이미징 애플리케이션에 아주 유익합니다.
저조도 이미지 촬영에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.빠른 속도
Basler는 실험실 자동화와 같은 고속 애플리케이션을 위한 빠르면서도 신뢰할 수 있는 카메라를 공급합니다. 글로벌 셔터와 CMOS 센서 기술 그리고 업계에서 입증된 USB3 Vision 인터페이스 기술 덕분에 60~164 fps의 프레임 속도를 가진 Basler MED ace 카메라를 경험해보십시오.
빠른 속도에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.산업용으로서의 우수성
Basler 카메라는 100% 품질 검사를 하는 시장에서 가장 강력하고 신뢰할 수 있는 제품입니다. pylon Camera SDK와 함께 우리의 확장된 카메라 컨트롤 기능 및 30여 년의 비전 경험을 바탕으로 한 고객 중심 지원을 통해 카메라 통합의 효율성은 그 어느 때보다 좋아졌습니다.
산업용으로서의 우수성에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.