브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Xenics Camera Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR - Xenics Xeva

USB 3.0 인터페이스의 Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR 모델은 Xenics InGaAs photodiode array with CTIA ROIC InGaAs 센서가 적용되어 0.1 MP 해상도와 100 fps 프레임 속도를 지원합니다.

장바구니에 추가
Xenics Xeva - Xenics Camera Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR
  • Xenics Xeva - Xenics Camera Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR

일반 정보

브랜드 Xenics
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

센서

센서 공급업체 Xenics
센서 InGaAs photodiode array with CTIA ROIC
셔터 Global Shutter
센서 포맷 12.3 mm
센서 타입 InGaAs
센서 크기 9.6 mm x 7.7 mm
해상도 (HxV) 320 px x 256 px
해상도 0.1 MP
픽셀 크기 (H x V) 30 µm x 30 µm
프레임 속도 100 fps
모노크롬/컬러 IR
빛스펙트럼 IR

카메라 데이터

인터페이스 USB 3.0
픽셀 비트 깊이 12 bits
동기화
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
전원 공급
  • 12V DC
전원 요구사항(일반적) 30 W

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 88 mm x 111 mm x 107 mm
렌즈 마운트
  • C-mount
  • M42
무게 (일반) 1300g

지원 규격

지원 규격
  • CE
렌즈

렌즈

이 카테고리에서는 고객의 Xeva 시리즈에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. 비전 어플리케이션의 요구 사항에 맞는 렌즈를 찾는 것은 어려운 작업이며 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이에 Basler는 고객이 최대한 쉽게 렌즈를 선택할 수 있도록 지원합니다. 또한, 이 렌즈는 Xeva 시리즈 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.

 - Chiopt Lens MF9005A
 - Chiopt Lens MF9005A
Chiopt Lens MF9005A
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 43.2 mm
조리개 범위 F4.0 - F16.0
 - Kenko Tokina Lens TFM-35
 - Kenko Tokina Lens TFM-35
Kenko Tokina Lens TFM-35
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 45 mm
조리개 범위 F2.8 - F22.0
 - Kenko Tokina Lens TFM-50
 - Kenko Tokina Lens TFM-50
Kenko Tokina Lens TFM-50
렌즈 마운트 F-mount
센서 포맷 45 mm
조리개 범위 F2.8 - F22.0
Xenics Camera Xeva 1.7 320 TE1 USB 100 vSWIR - 전체 렌즈

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.