브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Xenics Camera Cheetah 640 TE1 800 vSWIR - Xenics Cheetah

Camera Link 인터페이스의 Cheetah 640 TE1 800 vSWIR 모델은 Xenics InGaAs photodiode array with CTIA ROIC InGaAs 센서가 적용되어 0.3 MP 해상도와 865 fps 프레임 속도를 지원합니다.

장바구니에 추가
Xenics Cheetah - Xenics Camera Cheetah 640 TE1 800 vSWIR
  • Xenics Cheetah - Xenics Camera Cheetah 640 TE1 800 vSWIR

일반 정보

브랜드 Xenics
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

센서

센서 공급업체 Xenics
센서 InGaAs photodiode array with CTIA ROIC
셔터 Global Shutter
센서 포맷 16.4 mm
센서 타입 InGaAs
센서 크기 12.8 mm x 10.2 mm
해상도 (HxV) 640 px x 512 px
해상도 0.3 MP
픽셀 크기 (H x V) 20 µm x 20 µm
프레임 속도 865 fps
모노크롬/컬러 IR
빛스펙트럼 IR

카메라 데이터

인터페이스 Camera Link
픽셀 비트 깊이 12 bits
동기화
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
전원 공급
  • 12V DC
전원 요구사항(일반적) 25 W

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 143 mm x 137 mm x 95 mm
렌즈 마운트
  • C-mount
무게 (일반) 2000g

지원 규격

지원 규격
  • CE
  • RoHS
프레임 그래버 & 인터페이스 카드

프레임 그래버 & 인터페이스 카드

Basler의 프레임 그래버 혹은 인터페이스 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 프레임 그래버와 인터페이스 카드를 만나볼 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.