브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Vieworks Camera VC-151MC-M5 H - Vieworks VC

Camera Link 인터페이스의 VC-151MC-M5 H 모델은 Sony IMX411 CMOS 센서가 적용되어 151 MP 해상도와 5.5 fps 프레임 속도를 지원합니다.

장바구니에 추가
Vieworks VC - Vieworks Camera VC-151MC-M5 H
  • Vieworks VC - Vieworks Camera VC-151MC-M5 H

일반 정보

카메라 브랜드 Vieworks
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

센서

센서 공급업체 Sony
센서 IMX411
셔터 Rolling Shutter
센서 포맷 66.7 mm
센서 타입 CMOS
센서 크기 53.4 mm x 40 mm
해상도 (HxV) 14192 px x 10640 px
해상도 151 MP
픽셀 크기 (H x V) 3.76 µm x 3.76 µm
프레임 속도 6 fps
모노크롬/컬러 Mono
빛스펙트럼 Visible

카메라 데이터

인터페이스 Camera Link
픽셀 비트 깊이 8/10/12 bits
동기화
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
전원 공급
  • 11V to 24V DC
전원 요구사항(일반적) 15.5 W

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 100 mm x 100 mm x 92.5 mm
렌즈 마운트
  • M72
  • Custom mount
무게 (일반) 1070g

지원 규격

지원 규격
  • CE
  • FCC
  • KC
렌즈

렌즈

이 카테고리에서는 고객의 VC 시리즈에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. 비전 어플리케이션의 요구 사항에 맞는 렌즈를 찾는 것은 어려운 작업이며 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이에 Basler는 고객이 최대한 쉽게 렌즈를 선택할 수 있도록 지원합니다. 또한, 이 렌즈는 VC 시리즈 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.

 - Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
 - Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
렌즈 마운트 V-mount
센서 포맷 62.5 mm
조리개 범위 F3.2 - F8.0
조리개 유형 manual
 - Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48
 - Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48
Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48
렌즈 마운트 V-mount
센서 포맷 62 mm
조리개 범위 F3.2 - F11.0
조리개 유형 manual
 - Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48-BS
 - Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48-BS
Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48-BS
렌즈 마운트 V-mount
센서 포맷 62 mm
조리개 범위 F3.2 - F11.0
조리개 유형 manual
고정 초점 렌즈 (Fixed Focal Lenses) - Vieworks Camera VC-151MC-M5 H
프레임 그래버 & 인터페이스 카드

프레임 그래버 & 인터페이스 카드

Basler의 프레임 그래버 혹은 인터페이스 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 프레임 그래버와 인터페이스 카드를 만나볼 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.

조명

조명

다양한 카메라 모델들과 매되는 조명을 통해 광범위한 어플리케이션에서 가능한 최상의 재현 가능한 이미지 품질을 보장하며, 고객의 이미지 처리 시스템 디자인을 크게 단순화시켜줍니다. 조명은 빛을 제공하기 때문에 비전 시스템에서 핵심적인 역할을 하고 어플리케이션에서 가능한 최상의 이미지 품질을 제공합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다.