일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
단종: | LTB 07/2022 | ||
주문 번호 | 104160 | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
|
||
배송 도착 지역 |
센서 |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | Sony | |
센서 | ICX285 | |
셔터 | Global Shutter | |
센서 포맷 | 2/3'' | |
센서 종류 | CCD | |
센서 크기 | 9 mm x 6.7 mm | |
해상도 (HxV) | 1392 px x 1040 px | |
해상도 | 1.4 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 6.45 µm x 6.45 µm | |
프레임 레이트 | 30 fps | |
모노크롬/컬러 | Mono |
EMVA 데이터 |
||
---|---|---|
EMVA 양자 효율 (일반) | 64.0 % | |
다크 노이즈 (일반) | 28.0 e¯ | |
Saturation Capacity (일반) | 13.5 ke¯ | |
다이내믹레인지 (일반) | 53.8 dB | |
신호대잡음비 (일반) | 41.3 dB |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
인터페이스 | GigE | |
픽셀 비트 깊이 | 12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 2 | |
디지털 출력 | 4 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 4.2 W |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 73.7 mm x 44 mm x 29 mm | |
렌즈 마운트 |
|
|
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
무게 (일반) | 170g |
호환성 |
||
---|---|---|
호환성 |
|