Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm | |
---|---|
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 1/2.5'' |
조리개 범위 | F1.8 - F22.0 |
조리개 유형 | manual |
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
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
인터페이스 | 해상도 | 센서 공급업체 | 센서 | 프레임 레이트 | 렌즈 마운트 | 모노크롬/컬러 | 카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 해상도 | 센서 | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scA640-70gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 70 fps | Color | GigE |
|
|||||||
scA750-60gc | 750 px x 480 px | VGA | MT9V022 | 64 fps | Color | GigE |
|
|||||||
scA750-60gm | 752 px x 480 px | VGA | MT9V022 | 64 fps | Mono | GigE |
|
|||||||
scA1400-17gm | 1392 px x 1040 px | 1.4 MP | ICX285 | 17 fps | Mono | GigE |
|
|||||||
scA1400-30gm | 1392 px x 1040 px | 1.4 MP | ICX285 | 30 fps | Mono | GigE |
|
|||||||
scA1600-14gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 14 fps | Color | GigE |
|
|||||||
scA1600-28gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 28 fps | Color | GigE |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

렌즈
이 카테고리에서는 귀하의 scout카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. Basler 렌즈는 카메라용으로 특별 개발되어 카메라와 렌즈를 완벽히 조화롭게 사용할 수 있습니다. 또한 Basler는 인증을 받고 신뢰할 수 있는 제조업체의 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈는 scout카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.
호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

케이블
Basler는 scout카메라 시리즈를 위한 광범위한 데이터 케이블 및 전원 I/O 케이블을 제공합니다. Power I/O 케이블은 Basler Original Equipment 제품군의 일부이며 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 scout카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다. Basler는 고품질의 케이블을 장기간 사용할 수 있도록 공급업체를 신중하게 선별하고 검토합니다.
호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

PC 카드
Basler의 PC 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 PC 카드를 만나볼 수 있습니다.
호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

네트워크 및 주변 디바이스
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

추가 액세서리
여기서 scout카메라용 추가 액세서리를 확인할 수 있습니다. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브 및 스위치, 전체 시작 키트 또는 렌즈 액세서리와 같은 주변 장치도 공급합니다. 여기에 있는 제품은 scout카메라 시리즈와 최적의 조화를 이룹니다. 표시되는 선택 항목은 미리 선택된 카메라 모델 또는 카메라 제품군과 해당 기술 및 인터페이스에 따라 달라집니다.